Sensores de proximidad inductivos
IQG
IQ40-40NPPKK0S
1071863
Copiar enlace abreviado
-
Características
Ejecución | Rectangular |
Forma de la carcasa | Estándar ultracorta |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 40 mm x 40 mm x 118 mm |
Alcance de detección Sn | 40 mm |
Distancia de conmutación asegurada Sa | 32,4 mm |
Instalación en metal | No enrasado |
Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
Tipo de conexión | Pasacables |
Salida conmutada | PNP |
Función de salida | Antivalente |
Características eléctricas | Cable CC de 4 hilos |
Grado de protección | IP67, IP68, IP69K |
Aplicaciones especiales | Condiciones de uso adversas |
Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC |
Ondulación | ≤ 10 vss 1) |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Demora antes de disponibilidad | ≤ 200 ms |
Histéresis | 3 % ... 15 % 2) |
Reproducibilidad | ≤ 6 % |
Desviación de temperatura (de Sr) | ± 10 % |
Intensidad permanente Ia | ≤ 200 mA |
Racor para cables de caja de bornes | M20 1,5 |
Sección transversal del hilo | ≤ 2,5 mm² |
Protección contra cortocircuitos | ✔ |
Protección frente a inversión de polaridad | ✔ |
Supresión de pulso de encendido | ✔ |
Resistente a impactos y oscilaciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +85 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C ... +85 °C |
Material de la carcasa | Plástico, PA 66 |
Material, superficie activa | Plástico, PA 66 |
Par de apriete | 1,8 Nm |
Clase de protección | II 3) |
N.º de archivo UL | E348498 |
Factores de reducción
Indicación | Estos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar |
Acero inoxidable (V2A) | Aprox. 0,8 |
Aluminio (Al) | Aprox. 0,34 |
Cobre (Cu) | Aprox. 0,27 |
Latón (Ms) | Aprox. 0,38 |
Indicación de montaje
Observaciones | Véase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje” |
A | 42 mm |
B | 150 mm |
C | 40 mm |
D | 120 mm |
E | 40 mm |
F | 150 mm |
Clasificaciones
eCl@ss 5.0 | 27270101 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270101 |
eCl@ss 6.0 | 27270101 |
eCl@ss 6.2 | 27270101 |
eCl@ss 7.0 | 27270101 |
eCl@ss 8.0 | 27270101 |
eCl@ss 8.1 | 27270101 |
eCl@ss 9.0 | 27270101 |
eCl@ss 10.0 | 27270101 |
eCl@ss 11.0 | 27270101 |
eCl@ss 12.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
Dibujos técnicos
Indicación de montaje
Esquema de conexión Cd-030
Curva característica IQ40-40Nxxxxx
Curva característica IQ40-40Nxxxxx
Esquema de dimensiones IQG estándar, pasacables
-
-
-
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...