Sensores de proximidad inductivos
IQG

Diseños rectangulares compactos para aplicaciones en condiciones del entorno adversas

Ventajas para el cliente

  • Montaje sencillo en tan solo dos segundos sin herramienta adicional
  • Detección fiable y rentable
  • Gracias a cuatro LED en ángulo, el estado del sensor se puede consultar desde cualquier dirección, con independencia de la posición de montaje
  • Fácilmente adaptable a un gran número de aplicaciones
  • Larga vida útil del sensor, incluso en entornos exigentes con grandes influencias meteorológicas
  • Procesos estables gracias a las grandes distancias de conmutación

Visión general

Diseños rectangulares compactos para aplicaciones en condiciones del entorno adversas

Los sensores IQG se montan en pocos segundos, se pueden adaptar de manera flexible y controlar fácilmente. El innovador sistema Push-Lock permite un montaje sin herramientas en tan solo un segundo y hace que la sustitución del sensor sea como un juego de niños. Mediante el cabezal giratorio, los sensores IQG se pueden adaptar a un gran número de aplicaciones. Los cuatro LED en ángulo permiten controlar fácilmente el estado del sensor, con independencia de la posición de montaje. Su rango de temperatura ambiente amplio, su elevada resistencia a choques y oscilaciones y su compatibilidad electromagnética hacen posible que los sensores de la gama de productos IQG funcionen de forma continua y con fiabilidad, incluso en entornos muy exigentes con grandes influencias meteorológicas.

Lo más destacado
  • Formato: 40 mm x 40 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 20 mm a 40 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 85 °C
  • Carcasa de plástico
  • Sistema de montaje Push-Lock
  • Cabezal de sensor giratorio en cinco direcciones

 

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónRectangular
    Dimensiones

    40 mm x 40 mm x 66 mm

    40 mm x 40 mm x 118 mm

    40 mm x 40 mm x 132 mm

    Alcance de detección Sn20 mm / 40 mm
    Material de la carcasaPlástico
    Grado de protecciónIP67, IP68, IP69K
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas