Sensores de proximidad inductivos
IME

IME30-20NPSZW2K
1041047
Incluido en el volumen de suministro: BEF-MU-M30 (1)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      EjecuciónDiseño métrico
      Forma de la carcasaFormato corto
      Tamaño de roscaM30 x 1,5
      DiámetroØ 30 mm
      Alcance de detección Sn20 mm
      Distancia de conmutación asegurada Sa16,2 mm
      Instalación en metalNo enrasado
      Frecuencia de conmutación500 Hz
      Tipo de conexiónCable de 3 hilos, 2 m
      Salida conmutadaPNP
      Función de salidaNormalmente abierto
      Características eléctricasC.c. 3 hilos
      Grado de protecciónIP67 1)
      • 1) Conforme a EN 60529.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
      Ondulación≤ 10 %
      Caída de tensión≤ 2 V 1)
      Demora antes de disponibilidad≤ 125 ms
      Histéresis5 % ... 15 %
      Reproducibilidad≤ 2 % 2) 3)
      Desviación de temperatura (de Sr)± 10 %
      CEMConforme a EN 60947-5-2
      Intensidad permanente Ia≤ 200 mA
      Material del cablePVC
      Sección del conductor0,25 mm²
      Diámetro del cableØ 3,9 mm
      Protección contra cortocircuitos
      Protección frente a inversión de polaridad
      Supresión de pulso de encendido
      Resistente a impactos y oscilaciones30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +75 °C
      Material de la carcasaLatón, Niquelado
      Material, superficie activaPlástico, PA 66
      Longitud de caja51 mm
      Longitud de rosca utilizable22 mm
      Par de apriete≤ 100 Nm
      Elementos suministradosTuerca de fijación, latón, niquelado PTFE (2 x)
      N.º de archivo ULNRKH.E181493
      • 1) Con Ia max.
      • 2) Ub y Ta constantes.
      • 3) De Sr.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD1.735 años
      DCavg0 %
    • Factores de reducción
      IndicaciónEstos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar
      Acero St37 (Fe)1
      Acero inoxidable (V2A)Aprox. 0,8
      Aluminio (Al)Aprox. 0,45
      Cobre (Cu)Aprox. 0,4
      Latón (Ms)Aprox. 0,4
    • Indicación de montaje
      ObservacionesVéase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje”
      A30 mm
      B60 mm
      C30 mm
      D60 mm
      E40 mm
      F160 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270101
      ECl@ss 5.1.427270101
      ECl@ss 6.027270101
      ECl@ss 6.227270101
      ECl@ss 7.027270101
      ECl@ss 8.027270101
      ECl@ss 8.127270101
      ECl@ss 9.027270101
      ECl@ss 10.027270101
      ECl@ss 11.027270101
      ETIM 5.0EC002714
      ETIM 6.0EC002714
      ETIM 7.0EC002714
      ETIM 8.0EC002714
      UNSPSC 16.090139122230

    Dibujos técnicos

    IME30-20NPSZW2K
    Indicación de montaje Montaje no enrasado
    IME30-20NPSZW2K
    Esquema de conexión Cd-001
    IME30-20NPSZW2K
    Esquema de dimensiones IME30 forma corta, cable, no enrasado

Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d

IME2S