Sensores de proximidad inductivos
IME

IME18-05BPSZW2S
1040936
Incluido en el volumen de suministro: BEF-MU-M18 (1)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      EjecuciónDiseño métrico
      Forma de la carcasaEstándar ultracorta
      Tamaño de roscaM18 x 1
      DiámetroØ 18 mm
      Alcance de detección Sn5 mm
      Distancia de conmutación asegurada Sa4,05 mm
      Instalación en metalEnrasado
      Frecuencia de conmutación1.000 Hz
      Tipo de conexiónCable de 3 hilos, 2 m
      Salida conmutadaPNP
      Función de salidaNormalmente abierto
      Características eléctricasC.c. 3 hilos
      Grado de protecciónIP67 1)
      Elementos suministradosTuerca de fijación, latón, niquelado PTFE (2 x)
      • 1) Conforme a EN 60529.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
      Ondulación≤ 10 %
      Caída de tensión≤ 2 V 1)
      Demora antes de disponibilidad≤ 100 ms
      Histéresis5 % ... 15 %
      Reproducibilidad≤ 2 % 2) 3)
      Desviación de temperatura (de Sr)± 10 %
      CEMConforme a EN 60947-5-2
      Intensidad permanente Ia≤ 200 mA
      Corriente en vacío≤ 10 mA
      Material del cablePVC
      Sección del conductor0,25 mm²
      Diámetro del cableØ 3,9 mm
      Protección contra cortocircuitos
      Protección frente a inversión de polaridad
      Supresión de pulso de encendido
      Resistente a impactos y oscilaciones30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +75 °C
      Material de la carcasaLatón, Niquelado
      Material, superficie activaPlástico, PA 66
      Longitud de caja67 mm
      Longitud de rosca utilizable52 mm
      Par de apriete≤ 40 Nm
      N.º de archivo ULNRKH.E181493
      • 1) Con Ia max.
      • 2) Ub y Ta constantes.
      • 3) De Sr.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD1.735 años
      DCavg0 %
    • Factores de reducción
      IndicaciónEstos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar
      Acero St37 (Fe)1
      Acero inoxidable (V2A)Aprox. 0,8
      Aluminio (Al)Aprox. 0,45
      Cobre (Cu)Aprox. 0,4
      Latón (Ms)Aprox. 0,4
    • Indicación de montaje
      ObservacionesVéase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje”
      B18 mm
      C18 mm
      D15 mm
      F40 mm
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270101
      eCl@ss 5.1.427270101
      eCl@ss 6.027270101
      eCl@ss 6.227270101
      eCl@ss 7.027270101
      eCl@ss 8.027270101
      eCl@ss 8.127270101
      eCl@ss 9.027270101
      eCl@ss 10.027270101
      eCl@ss 11.027270101
      eCl@ss 12.027274001
      ETIM 5.0EC002714
      ETIM 6.0EC002714
      ETIM 7.0EC002714
      ETIM 8.0EC002714
      UNSPSC 16.090139122230

    Dibujos técnicos

    IME18-05BPSZW2S
    Indicación de montaje Montaje enrasado
    IME18-05BPSZW2S
    Esquema de conexión Cd-001
    IME18-05BPSZW2S
    Esquema de dimensiones IME18 estándar, cable, enrasado

Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d

IME2S