Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d
- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de proximidad inductivos
- Sensores de proximidad inductivos
- IME
- IME18-05BPOZW2S
Sensores de proximidad inductivos
IME
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Aplicaciones
-
Vídeos
-
Volumen de suministro
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Ejecución Diseño métrico Forma de la carcasa Standard Tamaño de rosca M18 x 1 Diámetro Ø 18 mm Alcance de detección Sn 5 mm Distancia de conmutación asegurada Sa 4,05 mm Instalación en metal Enrasado Frecuencia de conmutación 1.000 Hz Tipo de conexión Cable de 3 hilos, 2 m Salida conmutada PNP Función de salida NC Características eléctricas C.c. 3 hilos Grado de protección IP67 1) - 1) Conforme a EN 60529.
- Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación 10 V DC ... 30 V DC Ondulación ≤ 10 % Caída de tensión ≤ 2 V 1) Demora antes de disponibilidad ≤ 100 ms Histéresis 5 % ... 15 % Reproducibilidad ≤ 2 % 2) 3) Desviación de temperatura (de Sr) ± 10 % CEM Conforme a EN 60947-5-2 Intensidad permanente Ia ≤ 200 mA Material del cable PVC Sección del conductor 0,25 mm² Diámetro del cable Ø 3,9 mm Protección contra cortocircuitos ✔ Protección frente a inversión de polaridad ✔ Supresión de pulso de encendido ✔ Resistente a impactos y oscilaciones 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm Operación a temperatura ambiente –25 °C ... +75 °C Material de la carcasa Latón, Niquelado Material, superficie activa Plástico, PA 66 Longitud de caja 67 mm Longitud de rosca utilizable 52 mm Par de apriete ≤ 40 Nm Elementos suministrados Tuerca de fijación, latón, niquelado PTFE (2 x) N.º de archivo UL NRKH.E181493 - 1) Con Ia max.
- 2) Ub y Ta constantes.
- 3) De Sr.
- Características técnicas de seguridad
MTTFD 1.735 años DCavg 0 %
- Factores de reducción
Indicación Estos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar Acero St37 (Fe) 1 Acero inoxidable (V2A) Aprox. 0,8 Aluminio (Al) Aprox. 0,45 Cobre (Cu) Aprox. 0,4 Latón (Ms) Aprox. 0,4
- Indicación de montaje
Observaciones Véase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje” B 18 mm C 18 mm D 15 mm F 40 mm
- Clasificaciones
ECl@ss 5.0 27270101 ECl@ss 5.1.4 27270101 ECl@ss 6.0 27270101 ECl@ss 6.2 27270101 ECl@ss 7.0 27270101 ECl@ss 8.0 27270101 ECl@ss 8.1 27270101 ECl@ss 9.0 27270101 ECl@ss 10.0 27270101 ECl@ss 11.0 27270101 ETIM 5.0 EC002714 ETIM 6.0 EC002714 ETIM 7.0 EC002714 ETIM 8.0 EC002714 UNSPSC 16.0901 39122230
-
-
-
-
-
-

