Sensores de proximidad inductivos
IME

IME12-04NPSZC0S
1040748
Incluido en el volumen de suministro: BEF-MU-M12 (1)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      EjecuciónDiseño métrico
      Forma de la carcasaStandard
      Tamaño de roscaM12 x 1
      DiámetroØ 12 mm
      Alcance de detección Sn4 mm
      Distancia de conmutación asegurada Sa3,24 mm
      Instalación en metalNo enrasado
      Frecuencia de conmutación2.000 Hz
      Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos
      Salida conmutadaPNP
      Función de salidaNormalmente abierto
      Características eléctricasC.c. 3 hilos
      Grado de protecciónIP67 1)
      • 1) Conforme a EN 60529.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
      Ondulación≤ 10 %
      Caída de tensión≤ 2 V 1)
      Consumo de corriente10 mA 2)
      Demora antes de disponibilidad≤ 100 ms
      Histéresis5 % ... 15 %
      Reproducibilidad≤ 2 % 3) 4)
      Desviación de temperatura (de Sr)± 10 %
      CEMConforme a EN 60947-5-2
      Intensidad permanente Ia≤ 200 mA
      Protección contra cortocircuitos
      Protección frente a inversión de polaridad
      Supresión de pulso de encendido
      Resistente a impactos y oscilaciones30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +75 °C
      Material de la carcasaLatón, Niquelado
      Material, superficie activaPlástico, PA 66
      Longitud de caja65 mm
      Longitud de rosca utilizable43 mm
      Par de apriete≤ 12 Nm
      Elementos suministradosTuerca de fijación, latón, niquelado PTFE (2 x)
      N.º de archivo ULNRKH.E181493
      • 1) Con Ia max.
      • 2) Sin carga.
      • 3) Ub y Ta constantes.
      • 4) De Sr.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD1.735 años
      DCavg0 %
    • Factores de reducción
      IndicaciónEstos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar
      Acero St37 (Fe)1
      Acero inoxidable (V2A)Aprox. 0,8
      Aluminio (Al)Aprox. 0,45
      Cobre (Cu)Aprox. 0,4
      Latón (Ms)Aprox. 0,4
    • Indicación de montaje
      ObservacionesVéase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje”
      A12 mm
      B24 mm
      C12 mm
      D12 mm
      E8 mm
      F32 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270101
      ECl@ss 5.1.427270101
      ECl@ss 6.027270101
      ECl@ss 6.227270101
      ECl@ss 7.027270101
      ECl@ss 8.027270101
      ECl@ss 8.127270101
      ECl@ss 9.027270101
      ECl@ss 10.027270101
      ECl@ss 11.027270101
      ETIM 5.0EC002714
      ETIM 6.0EC002714
      ETIM 7.0EC002714
      ETIM 8.0EC002714
      UNSPSC 16.090139122230

    Dibujos técnicos

    IME12-04NPSZC0S
    Indicación de montaje Montaje no enrasado
    IME12-04NPSZC0S
    Esquema de conexión Cd-007
    IME12-04NPSZC0S
    Esquema de dimensiones IME12 estándar, conector macho, no enrasado