Sensores de proximidad inductivos
IME
IME12-02BNSZW2S
1040742
Incluido en el volumen de suministro:
BEF-MU-M12 (1)
Copiar enlace abreviado
-
Características
Ejecución | Diseño métrico |
Forma de la carcasa | Standard |
Tamaño de rosca | M12 x 1 |
Diámetro | Ø 12 mm |
Alcance de detección Sn | 2 mm |
Distancia de conmutación asegurada Sa | 1,62 mm |
Instalación en metal | Enrasado |
Frecuencia de conmutación | 2.000 Hz |
Tipo de conexión | Cable de 3 hilos, 2 m |
Salida conmutada | NPN |
Función de salida | Normalmente abierto |
Características eléctricas | C.c. 3 hilos |
Grado de protección | IP67 1) |
Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC |
Ondulación | ≤ 10 % |
Caída de tensión | ≤ 2 V 1) |
Demora antes de disponibilidad | ≤ 100 ms |
Histéresis | 5 % ... 15 % |
Reproducibilidad | ≤ 2 % 2) 3) |
Desviación de temperatura (de Sr) | ± 10 % |
CEM | Conforme a EN 60947-5-2 |
Intensidad permanente Ia | ≤ 200 mA |
Material del cable | PVC |
Sección del conductor | 0,25 mm² |
Diámetro del cable | Ø 3,9 mm |
Protección contra cortocircuitos | ✔ |
Protección frente a inversión de polaridad | ✔ |
Supresión de pulso de encendido | ✔ |
Resistente a impactos y oscilaciones | 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm |
Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +75 °C |
Material de la carcasa | Latón, Niquelado |
Material, superficie activa | Plástico, PA 66 |
Longitud de caja | 63 mm |
Longitud de rosca utilizable | 48 mm |
Par de apriete | ≤ 12 Nm |
Elementos suministrados | Tuerca de fijación, latón, niquelado PTFE (2 x) |
N.º de archivo UL | NRKH.E181493 |
Factores de reducción
Indicación | Estos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar |
Acero St37 (Fe) | 1 |
Acero inoxidable (V2A) | Aprox. 0,8 |
Aluminio (Al) | Aprox. 0,45 |
Cobre (Cu) | Aprox. 0,4 |
Latón (Ms) | Aprox. 0,4 |
Indicación de montaje
Observaciones | Véase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje” |
B | 12 mm |
C | 12 mm |
D | 6 mm |
F | 16 mm |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27270101 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270101 |
ECl@ss 6.0 | 27270101 |
ECl@ss 6.2 | 27270101 |
ECl@ss 7.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.1 | 27270101 |
ECl@ss 9.0 | 27270101 |
ECl@ss 10.0 | 27270101 |
ECl@ss 11.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
Dibujos técnicos
Indicación de montaje Montaje enrasado
Esquema de conexión Cd-001
Esquema de dimensiones IME12 estándar, cable, enrasado
-
-
-
-
-
-
-
Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d
IME2S
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...