Sensores de proximidad inductivos
IME

IME08-2N5PSZW2S
1040856
Incluido en el volumen de suministro: BEF-MU-M08 (1)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      EjecuciónDiseño métrico
      Forma de la carcasaEstándar ultracorta
      Tamaño de roscaM8 x 1
      DiámetroØ 8 mm
      Alcance de detección Sn2,5 mm
      Distancia de conmutación asegurada Sa2,025 mm
      Instalación en metalNo enrasado
      Frecuencia de conmutación4.000 Hz
      Tipo de conexiónCable de 3 hilos, 2 m
      Salida conmutadaPNP
      Función de salidaNormalmente abierto
      Características eléctricasC.c. 3 hilos
      Grado de protecciónIP67 1)
      Elementos suministradosTuerca de fijación, latón, niquelado PTFE (2 x)
      • 1) Conforme a EN 60529.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
      Ondulación≤ 10 %
      Caída de tensión≤ 2 V 1)
      Demora antes de disponibilidad≤ 100 ms
      Histéresis5 % ... 15 %
      Reproducibilidad≤ 2 % 2) 3)
      Desviación de temperatura (de Sr)± 10 %
      CEMConforme a EN 60947-5-2
      Intensidad permanente Ia≤ 200 mA
      Corriente en vacío≤ 10 mA
      Material del cablePVC
      Sección del conductor0,25 mm²
      Diámetro del cableØ 3,9 mm
      Protección contra cortocircuitos
      Protección frente a inversión de polaridad
      Supresión de pulso de encendido
      Resistente a impactos y oscilaciones30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +75 °C
      Material de la carcasaLatón, Niquelado
      Material, superficie activaPlástico, PA 66
      Longitud de caja52 mm
      Longitud de rosca utilizable30 mm
      Par de apriete≤ 5 Nm
      N.º de archivo ULNRKH.E181493
      • 1) Con Ia max.
      • 2) Ub y Ta constantes.
      • 3) De Sr.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD1.735 años
      DCavg0 %
    • Factores de reducción
      IndicaciónEstos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar
      Acero St37 (Fe)1
      Acero inoxidable (V2A)Aprox. 0,8
      Aluminio (Al)Aprox. 0,45
      Cobre (Cu)Aprox. 0,4
      Latón (Ms)Aprox. 0,4
    • Indicación de montaje
      ObservacionesVéase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje”
      A8 mm
      B16 mm
      C8 mm
      D7,5 mm
      E6 mm
      F20 mm
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270101
      eCl@ss 5.1.427270101
      eCl@ss 6.027270101
      eCl@ss 6.227270101
      eCl@ss 7.027270101
      eCl@ss 8.027270101
      eCl@ss 8.127270101
      eCl@ss 9.027270101
      eCl@ss 10.027270101
      eCl@ss 11.027270101
      eCl@ss 12.027274001
      ETIM 5.0EC002714
      ETIM 6.0EC002714
      ETIM 7.0EC002714
      ETIM 8.0EC002714
      UNSPSC 16.090139122230

    Dibujos técnicos

    IME08-2N5PSZW2S
    Indicación de montaje Montaje no enrasado
    IME08-2N5PSZW2S
    Esquema de conexión Cd-001
    IME08-2N5PSZW2S
    Esquema de dimensiones IME08 estándar, cable, no enrasado

Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d

IME2S