Sensores de proximidad inductivos
IM AC

IM18-05BUS-ZU0
7902122
Incluido en el volumen de suministro: BEF-MU-M18 (1)
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      EjecuciónDiseño métrico
      Forma de la carcasaStandard
      Tamaño de roscaM18 x 1
      DiámetroØ 18 mm
      Alcance de detección Sn5 mm
      Distancia de conmutación asegurada Sa4,05 mm
      Instalación en metalEnrasado
      Frecuencia de conmutación

      25 Hz 1)

      100 Hz 2)

      Tipo de conexiónCable de 2 hilos, 2 m
      Función de salidaNormalmente abierto
      Características eléctricasC.a./c.c. 2 hilos
      Grado de protecciónIP67 3)
      • 1) C.a.
      • 2) C.c.
      • 3) Conforme a EN 60529.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación20 V AC/DC ... 250 V AC/DC
      Caída de tensión≤ 6,5 V AC, ≤ 6 V DC
      Demora antes de disponibilidad≤ 8 ms
      Histéresis1 % ... 15 %
      Reproducibilidad≤ 10 % 1) 2) 3)
      Desviación de temperatura (de Sr)± 10 %
      CEMConforme a EN 55011, clase B
      Intensidad permanente Ia

      ≤ 350 mA 4)

      ≤ 250 mA 5)

      ≤ 100 mA 6)

      Corriente residual

      ≤ 2,5 mA (AC 250 V)

      ≤ 1,3 mA (AC 110 V)

      ≤ 0,8 mA (DC 24 V)

      Corriente de carga mín.:≥ 5 mA
      Corriente intermitente2,2 A 7)
      Material del cablePUR
      Sección del conductor0,5 mm²
      Protección contra cortocircuitos8)
      Supresión de pulso de encendido
      Resistente a impactos y oscilaciones30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      Operación a temperatura ambiente–25 °C ... +80 °C
      Material de la carcasaLatón, Niquelado
      Material, superficie activaPlástico, PBT
      Longitud de caja80 mm
      Longitud de rosca utilizable58 mm
      Par de apriete≤ 35 Nm
      Elementos suministradosTuerca de fijación, latón, niquelado PTFE (2 x)
      Clase de protecciónII
      Tensión de aislamiento nominal Ui250 V AC
      Categoría de uso

      AC-140 9)

      C.c.-13 10)

      Grado de suciedad3
      Resistencia al impulso de voltaje4 kV
      • 1) Ub y Ta constantes.
      • 2) De Sr.
      • 3) Precisión de repetición.
      • 4) AC (+50 °C).
      • 5) AC (+80 °C).
      • 6) C.c.
      • 7) 20 ms / 0,5 Hz.
      • 8) Fusible miniatura según IEC60217-2 Sheet 1, ≤ 2 A (rápido).
      • 9) Control de cargas electromagnéticas pequeñas con corrientes de retención < 200 mA.
      • 10) Controlador de electroimanes.
    • Factores de reducción
      IndicaciónEstos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar
      Acero inoxidable (V2A)Aprox. 0,8
      Aluminio (Al)Aprox. 0,45
      Cobre (Cu)Aprox. 0,4
    • Indicación de montaje
      ObservacionesVéase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje”
      A0 mm
      B18 mm
      C18 mm
      D15 mm
      E0 mm
      F40 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270101
      ECl@ss 5.1.427270101
      ECl@ss 6.027270101
      ECl@ss 6.227270101
      ECl@ss 7.027270101
      ECl@ss 8.027270101
      ECl@ss 8.127270101
      ECl@ss 9.027270101
      ECl@ss 10.027270101
      ECl@ss 11.027270101
      ETIM 5.0EC002714
      ETIM 6.0EC002714
      ETIM 7.0EC002714
      ETIM 8.0EC002714
      UNSPSC 16.090139122230

    Dibujos técnicos

    IM18-05BUS-ZU0
    Indicación de montaje Montaje enrasado
    IM18-05BUS-ZU0
    Esquema de conexión Cd-020
    IM18-05BUS-ZU0
    Esquema de dimensiones IM18, CA/CC 2-Leiter, cable, enrasado