IMM: Sensores miniatura seguros

Miniaturización al más alto nivel

Con su pequeño tamaño, su bajo peso y su comportamiento de conmutación veloz y preciso, los sensores IMM resultan ideales para procesos rápidos y muy dinámicos. Los sensores miniatura se caracterizan además por su distancia de conmutación triple, su asistente visual de ajuste y conexión IO-Link 1.1.

Selección de productos

IMI: Sensores robustos y totalmente metálicos

Duros. Muy duros. Durísimos.

Los sensores totalmente metálicos IMI de SICK con sus carcasas de acero inoxidable cerradas se han desarrollado para aplicaciones exigentes con altas solicitaciones mecánicas y químicas. Sus largas distancias de conmutación y la comunicación a través de IO-Link permiten una gran estabilidad de proceso y una alta disponibilidad de la instalación.

Selección de productos

IMS: Sensores robustos para las máquinas móviles

Tiempos de uso máximos de su máquina

Los sensores de proximidad inductivos IMS con autorización de tipo E1 resultan óptimos para le uso en máquinas móviles y en cualquier circunstancia: protección contra picos de voltaje, alta compatibilidad electromagnética, amplio rango de tensión y temperatura y alto grado de robustez y estanqueidad.

Selección de productos

Sensores con distancia de conmutación triple

Procesos estables y gran disponibilidad de la instalación gracias a 3xSn

Gracias a la distancia de conmutación triple, también los tamaños pequeños obtienen extraordinarios alcances de varios centímetros. De esta forma podrá ahorrar espacio de construcción en sus máquinas y reducir el riesgo de daño mecánico gracias a la mayor distancia con el objeto de detección. El resultado es una alta disponibilidad de la instalación.

Selección de productos

Interruptores inductivos de seguridad

Monitorización de posición segura hasta PL e

Para una monitorización segura de la posición, como en las aplicaciones de vehículos de transporte sin conductor, los interruptores de seguridad inductivos compactos de SICK juegan un papel decisivo. No solo son pequeños y versátiles, sino que funcionan sin contacto, por lo que sufren un desgaste mínimo.

Selección de productos

Sensores de proximidad inductivos

Preparado para cualquier tarea. En cualquier entorno.

Los sensores de proximidad inductivos de SICK registran, cuentan o posicionan objetos metálicos con máxima precisión y fiabilidad, todo ello casi sin desgaste y con independencia de los factores ambientales.

A lo largo de su prolongada vida útil, los sensores destacan por su precisión y su alta disponibilidad.

más

IMA: Sensores analógicos

Una gama de productos recibe descendencia

Los sensores de proximidad inductivos analógicos IMA resultan idóneos para la supervisión económica y fiable de las trayectorias y posiciones de los objetos.

Junto con las variantes con distancia de conmutación triple de hasta 40 mm, ahora también hay disponibles variantes con distancia de conmutación simple de hasta 15 mm.

Selección de productos

Smart Sensors

Proveedores de información para la Industria 4.0

Los Smart Sensors generan y reciben datos e información más allá de las señales de conmutación clásicas o de las magnitudes de proceso medidas. De este modo permiten mejores niveles de eficiencia, una mayor flexibilidad y una mejor seguridad a la hora de planificar un sistema de mantenimiento preventivo de la instalación.

más
IMM: Sensores miniatura seguros
IMI: Sensores robustos y totalmente metálicos
IMS: Sensores robustos para las máquinas móviles
Sensores con distancia de conmutación triple
Interruptores inductivos de seguridad
Sensores de proximidad inductivos
IMA: Sensores analógicos
Smart Sensors

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

1.900 resultados:

Resultado 1 - 8 de 1900

Sensores de proximidad inductivos
IQY
  • Alcance de detección Sn: 2 mm
  • Instalación en metal: Enrasado
  • Forma cuboidal (An x Al x Pr): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: NC
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 4 m
Detalles
Comparar ahora
Sensores de proximidad inductivos
IQY
  • Alcance de detección Sn: 2 mm
  • Instalación en metal: Enrasado
  • Forma cuboidal (An x Al x Pr): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: NC
  • Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, 100 mm
Detalles
Comparar ahora
Sensores de proximidad inductivos
IME
  • Forma de la carcasa: Formato corto
  • Alcance de detección Sn: 15 mm
  • Instalación en metal: Enrasado
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 0,1 m
Detalles
Comparar ahora
Sensores de proximidad inductivos
IQB
  • Alcance de detección Sn: 4 mm
  • Instalación en metal: Enrasado
  • Forma cuboidal (An x Al x Pr): 12 mm x 40 mm x 26 mm
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, 0,2 m
Detalles
Comparar ahora
Sensores de proximidad inductivos
IMF
  • Forma de la carcasa: Standard
  • Alcance de detección Sn: 8 mm
  • Instalación en metal: Casi enrasado
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Información: II 3G Ex ec IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc T135°C Dc X En el marco de la Directiva 2014/34/UE (ATEX) y de la norma DIN EN ISO/IEC 80079-34, le recordamos que la capacidad de rastreo del dispositivo pedido es responsabilidad de su cliente (documentación de los datos de cliente y de los datos del producto pertinentes, tales como el número de referencia, el código Datcode y el número de serie).
Detalles
Comparar ahora
Sensores de proximidad inductivos
IMF
  • Forma de la carcasa: Standard
  • Alcance de detección Sn: 20 mm
  • Instalación en metal: No enrasado
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Información: II 3G Ex ec IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc T135°C Dc X En el marco de la Directiva 2014/34/UE (ATEX) y de la norma DIN EN ISO/IEC 80079-34, le recordamos que la capacidad de rastreo del dispositivo pedido es responsabilidad de su cliente (documentación de los datos de cliente y de los datos del producto pertinentes, tales como el número de referencia, el código Datcode y el número de serie).
Detalles
Comparar ahora
Sensores de proximidad inductivos
IMF
  • Forma de la carcasa: Standard
  • Alcance de detección Sn: 15 mm
  • Instalación en metal: Enrasado
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Información: II 3G Ex ec IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc T135°C Dc X En el marco de la Directiva 2014/34/UE (ATEX) y de la norma DIN EN ISO/IEC 80079-34, le recordamos que la capacidad de rastreo del dispositivo pedido es responsabilidad de su cliente (documentación de los datos de cliente y de los datos del producto pertinentes, tales como el número de referencia, el código Datcode y el número de serie).
Detalles
Comparar ahora
Sensores de proximidad inductivos
IMF
  • Forma de la carcasa: Standard
  • Alcance de detección Sn: 12 mm
  • Instalación en metal: No enrasado
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos
  • Información: II 3G Ex ec IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc T135°C Dc X En el marco de la Directiva 2014/34/UE (ATEX) y de la norma DIN EN ISO/IEC 80079-34, le recordamos que la capacidad de rastreo del dispositivo pedido es responsabilidad de su cliente (documentación de los datos de cliente y de los datos del producto pertinentes, tales como el número de referencia, el código Datcode y el número de serie).
Detalles
Comparar ahora

Resultado 1 - 8 de 1900

Ventajas

Fiables, potentes, robustos. sensores de proximidad inductivos de SICK

Los sensores de proximidad inductivos se utilizan en millones de aplicaciones en prácticamente todos los ramos industriales. Detectan sin contacto objetos metálicos y destacan por su prolongada vida útil y por su extrema resistencia. Los sensores de SICK incluyen la más avanzada tecnología ASIC y proporcionan, así, fiabilidad y precisión máximas. Sensores cilíndricos o cuboides, con distancias de conmutación simples, dobles o triples y sensores especiales para zonas potencialmente explosivas o para entornos muy exigentes: SICK ofrece siempre la solución más adecuada a sus necesidades. Esto permite realizar tareas de automatización individuales y para sectores específicos de manera inteligente y fiable.

Amplia selección

Ya sean pequeños o grandes, cilíndricos o cuboides: la amplia oferta de SICK de sensores de proximidad inductivos pone a disposición el sensor adecuado para cada aplicación. Elija entre la gran variedad de formas y materiales como acero inoxidable, VISTAL®, metal, plástico o revestimiento de PTFE. También en lo relativo a la ejecución eléctrica y la tecnología de conexión tiene a su disposición múltiples variantes comunes en el entorno industrial. Y si por casualidad no encontrara el sensor adecuado, SICK le ofrece con rapidez y sin complicaciones soluciones de sensores a la medida de sus necesidades.

Detección fiable en todas las condiciones de uso

También con las condiciones de uso más difíciles, los sensores de proximidad inductivos de SICK funcionan siempre con toda fiabilidad. Proporcionan resultados de detección fiables incluso en las condiciones más adversas. Gracias a su diseño increíblemente robusto, pueden soportar grandes esfuerzos mecánicos debidos a golpes y vibraciones, y también son seguros frente a las interferencias electromagnéticas. No importa si hay polvo, suciedad, temperaturas extremas o cambios de temperatura, entornos húmedos o mojados, o si existe contacto con productos químicos como productos de limpieza: siempre podrá confiar en los sensores de SICK.

Precisión, alto rendimiento y bajo mantenimiento

Gracias a la tecnología ASIC más vanguardista de SICK, los fallos en los procesos pertenecen al pasado. Los sensores con esta tecnología son más potentes que nunca. No importa si se trata de una distancia de conmutación simple o hasta cuádruple: los sensores de proximidad inductivos de SICK detectan con máxima precisión de un modo seguro y fiable. SICK avanza cada día hacia el futuro. Las opciones de diagnóstico ampliadas y la comunicación a través de IO-Link 1.1 convierten a estos sensores en el proveedor de datos de la Industria 4.0. Gracias a los sensores inteligentes es posible realizar directamente en el sensor formulaciones complejas que hasta ahora se resolvían en el sistema de control. Esto simplifica el mantenimiento preventivo y reduce los tiempos de parada de las máquinas.

Descargas