Sensores de proximidad capacitivos
CM

CM12-08EBP-KC1
6051030
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      EjecuciónDiseño métrico
      Tamaño de roscaM12 x 1
      DiámetroØ 12 mm
      Alcance de detección Sn

      0,5 mm ... 8 mm 1)

      0,5 mm ... 4 mm 2)

      Distancia de conmutación asegurada Sa5,76 mm
      Instalación en metalNo enrasado / enrasado 3)
      Frecuencia de conmutación15 Hz
      Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos
      Salida conmutadaPNP / NPN
      Función de salidaProgramable
      Características del tipo de conmutaciónProgramable por cable 4)
      Características eléctricasCable CC de 4 hilos
      Ajuste

      Tecla teach-in simple (Sensibilidad)

      Cable (Sensibilidad)

      Grado de protecciónIP68 5) 6)
      • 1) En montajes no enrasados.
      • 2) En montajes enrasados.
      • 3) En montajes enrasados no son necesarios los procesos de aprendizaje.
      • 4) Detección automática.
      • 5) Conforme a EN 60529.
      • 6) 1,3 m de profundidad de agua/ 60 min.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 36 V DC
      Ondulación≤ 10 % 1)
      Caída de tensión≤ 2,5 V DC 2)
      Consumo de corriente12 mA 3)
      Demora antes de disponibilidad≤ 120 ms
      Histéresis3 % ... 20 %
      Reproducibilidad≤ 5 % 4) 5)
      CEMConforme a EN 60947-5-2 6)
      Intensidad permanente Ia≤ 200 mA
      Protección contra cortocircuitos
      Protección frente a inversión de polaridad
      Supresión de pulso de encendido
      Resistente a impactos y oscilaciones30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      Operación a temperatura ambiente–20 °C ... +85 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +85 °C
      Material de la carcasaPlástico
      Longitud de caja84,7 mm
      Longitud de rosca utilizable46,5 mm
      Par de apriete≤ 1 Nm
      Elementos suministradosTuerca de fijación, plástico PA12 (2 x)
      N.º de archivo ULNRKH.E191603
      • 1) De Ub.
      • 2) Con Ia max.
      • 3) Sin carga.
      • 4) De Sr.
      • 5) Ub y Ta constantes.
      • 6) En montajes no enrasados, al menos 1 x Sn y sensor conectado tierra.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD603 años
      DCavg0 %
      TM (tiempo de uso)20 años
    • Factores de reducción
      IndicaciónEstos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar
      Metal1
      Agua1
      PVCAprox. 0,4
      AceiteAprox. 0,25
      Vidrio0,6
      Cerámica0,5
      Alcohol0,7
      Madera 0,2 ... 0,7
    • Indicación de montaje
      ObservacionesVéase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje”
      B12 mm
      C12 mm
      D12 mm
      E8 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270102
      ECl@ss 5.1.427270102
      ECl@ss 6.027270102
      ECl@ss 6.227270102
      ECl@ss 7.027270102
      ECl@ss 8.027270102
      ECl@ss 8.127270102
      ECl@ss 9.027270102
      ECl@ss 10.027270102
      ECl@ss 11.027270102
      ETIM 5.0EC002715
      ETIM 6.0EC002715
      ETIM 7.0EC002715
      ETIM 8.0EC002715
      UNSPSC 16.090139122230

    Dibujos técnicos

    CM12-08EBP-KC1
    Indicación de montaje Montaje no enrasado
    CM12-08EBP-KC1
    Esquema de conexión Cd-235
    CM12-08EBP-KC1
    Curva característica CM12
    CM12-08EBP-KC1
    Esquema de dimensiones CM12, conector macho