El sensor láser de movimiento de superficies libre de desgaste y sin mantenimiento SPEETEC 1D captura los movimientos de las superficies de los objetos sin necesidad de tocarlas. Para ello no necesita medida materializada ni escala. La tecnología del SPEETEC 1D basada en el efecto Doppler del láser permite realizar mediciones de la velocidad, longitud, dirección del movimiento y posición de los objetos sobre casi cualquier superficie. La medición sin contacto del sensor está especialmente indicada para aplicaciones con superficies blandas o delicadas que podrían dañarse con una medición táctil. Además, el SPEETEC 1D resulta idóneo para aplicaciones de encoder con procesos de desarrollo rápido y dinámico que no son aptas para encoder. A través de una interfaz es posible supervisar el sensor y configurar las funciones lógicas.
Lo más destacado
Medición sin contacto de la velocidad, la longitud y la posición sin medida materializada
Compatible con muchos materiales, colores y superficies distintos
Muy alta exactitud de medición y repetibilidad
Clase de láser 1
Diseño robusto, dimensiones compactas y bajo peso
Interfaz TTL o HTL
Funciones de diagnóstico y parametrización
Ventajas
Acceda a nuevos campos de aplicación en la supervisión de movimientos
SPEETEC 1D muestra lo que es posible. Con ayuda del procedimiento láser Doppler, el sensor mide la longitud, la velocidad y la posición tanto de bultos como de material continuo de forma rápida y precisa. Al funcionar sin contacto durante la medición, permite nuevas aplicaciones en la automatización: donde antes se renunciaba a mediciones directas en superficies sensibles o blandas porque los sensores táctiles las dañaban, ahora SPEETEC 1D permite la captura sin contacto de los datos de movimiento. Además, gracias a sus dimensiones compactas y a su interfaz TTL o HTL estandarizada, puede integrarse fácilmente en instalaciones nuevas o ya en funcionamiento con una rápida puesta en servicio.
Sin errores de medición por deslizamiento. Bajos tiempos de respuesta y muy alta exactitud de medición desde los primeros centímetros: SPEETEC 1D marca nuevos hitos en cuanto a velocidad de medición en procesos dinámicos o cíclicos gracias a su principio de medición óptica.
Gran exactitud de medición en funcionamiento de arranque y parada y con longitudes de medición reducidas.
Las mediciones sin deslizamiento en procesos dinámicos aumentan la calidad de los procesos y la productividad de las instalaciones.
Diseño inteligente
La ventana láser longitudinal y los bordes redondeados insinúan la dirección del movimiento.
Combina unas conexiones de enchufe de alta calidad con un diseño minimalista y funcional.
El diseño nítido y elegante del SPEETEC 1D ha sido galardonado con un iF Design Award 2020.
Amplíe su horizonte de medición: SPEETEC 1D cierra el vacío entre los sistemas de rueda de medición táctiles y los complejos sensores láser Doppler y, gracias a la medición sin contacto, puede emplearse en casi todos los objetos y superficies.
Más confort en el mantenimiento: seguridad con la clase de láser 1 de fábrica
SPEETEC 1D resulta claramente más económico que los demás sensores láser de velocidad: gracias a la clase de láser 1 no son necesarias medidas de protección para la integración del dispositivo como una carcasa, protección ocular o guardar zonas de seguridad, ni tampoco una formación especial del personal. El esfuerzo de instalación es mínimo: solo hay que montarlo y empezar a trabajar. El procedimiento Doppler de láser infrarrojo proporciona unos valores exactos con velocidades de hasta 10 m/s con muy alta repetibilidad. Tanto si se trata de material continuo o por bultos, la alta resolución del láser de hasta 4 µm permite que, en un trayecto de un metro, el sensor mida la longitud de los materiales con precisión milimétrica. De esta forma ofrece un máximo de fiabilidad para numerosas aplicaciones.
Tecnología orientada a la práctica
El láser infrarrojo mide con una longitud de onda de 850 nm fuera del espectro de la luz visible.
Gracias a la clase de láser 1 no hay riesgos de daños por la radiación láser, incluso en caso de contacto directo con los ojos.
El sensor óptico del SPEETEC 1D es insensible a la luz artificial y suministra siempre valores de medición fiables.
Alta precisión, fiabilidad y una gran sencillez de manejo: SPEETEC 1D convierte a la clase de láser 1 en el nuevo estándar para la medición de velocidad sin contacto.
Medición económica y respetuosa con las superficies delicadas
El sistema está especialmente indicado para la medición de materiales muy sensibles. Las superficies en las que, debido a la presión de contacto de los sistemas de rueda de medición convencionales, aparecen puntos de presión, sufren daños o se exponen a variaciones en el material, pueden ahora medirse de forma sencilla y segura. La tecnología basada en láser impide además que se forme suciedad en las superficies medidas. Además del movimiento en el material continuo, el SPEETEC 1D captura también con precisión y sin problemas los movimientos de los bultos. El láser funciona sin desgaste, lo que supone una mayor seguridad en los procesos con mínimo gasto de mantenimiento.
Mediciones seguras sin contacto de la longitud y la posición en el material por bultos
Medición de longitud de material en bultos
Gracias a su medición precisa de la longitud de los bultos, SPEETEC proporciona la base para un control de procesos estático automatizado, una optimización de los procesos y un control de la instalación eficiente y rentable.
Medición de posición de material en bultos
SPEETEC detecta las posiciones de los bultos. De esta forma puede trabajarse con el material por bultos en cualquier sitio.
Mediciones que cuidan el material
Los sensores ópticos evitan los daños en materiales especialmente delicados como láminas finas, goma blanda o material aislante.
SPEETEC 1D realiza mediciones sin desgaste y proporciona valores fiables y exactos incluso después de muchas horas de servicio.
El montaje del sensor de activación en la propia carcasa del SPEETEC 1D permite una medición precisa de la longitud de los bultos.
Medición de la velocidad sin fricción: SPEETEC 1D permite una medición exacta y sin contacto de los movimientos sobre superficies especialmente blandas y sensibles, además sin apenas necesidad de mantenimiento.
Flexibilidad y transparencia con la interfaz opcional de parametrización y diagnóstico
Opcionalmente entregamos SPEETEC 1D también con interfaz de parametrización y diagnóstico.
Esta interfaz permite parametrizar los ajustes básicos tales como la resolución, la conexión eléctrica y la dirección del movimiento. Además pueden activarse y ajustarse funciones lógicas para la evaluación de señales de entrada externas y las señales de salida resultantes. Las funciones de diagnóstico ofrecen una perspectiva de los datos de estado del sensor y de los resultados de medición actuales en la aplicación del cliente.
Funciones lógicas, configuración, diagnóstico
El dispositivo de programación PGT-14 permite el acceso a todas las funciones de parametrización y diagnóstico a través de SOPAS ET.
Numerosos valores de diagnóstico para obtener una imagen del sensor y la aplicación y que permiten una supervisión fiable de los procesos.
Gracias a las funciones lógicas integradas y, con ayuda de un palpador externo, puede medirse la longitud de los bultos. Además, pueden iniciarse acciones sobre el material en bultos.
Adaptación del sensor a las necesidades concretas del cliente, funciones lógicas independientes del controlador, además de transparencia y control a través del sensor y la aplicación. Todo esto es posible con SPEETEC 1D gracias a su interfaz de parametrización y diagnóstico.