Contacto
Comentarios

Sensores láser de movimiento de superficies

Potencia láser concentrada para un registro preciso del movimiento

Con un sistema de exploración basado en láser, los sensores láser de movimiento de superficies registran los movimientos de las superficies de los objetos. Los sensores hacen uso del efecto Doppler para registrar la velocidad, longitud, dirección, aceleración y posición en las superficies de los objetos. Gracias a un algoritmo inteligente, el sensor evalúa el desplazamiento Doppler causado por el movimiento superficial.

1 resultados:

Captura el movimiento. Sin contacto.
  • Medición sin contacto de la velocidad, longitud y posición de los objetos sin elementos de medición
  • Compatible con muchos materiales, colores y superficies
  • Muy alta precisión de medida y repetibilidad
  • Clase de láser 1
  • Diseño robusto, dimensiones compactas y bajo peso
  • Interfaz TTL o HTL
  • Velocidad de hasta 10 m/s
Arriba