Sensores de temperaturas

La gama de productos que ofrece SICK en materia de termómetros insertables y con rosca y de conmutadores térmicos destaca por soluciones de gran calidad, destinadas a la medición de la temperatura por contacto tanto en líquidos como en gases. Los equipos se adaptan perfectamente a los requisitos de cada cliente gracias a las múltiples longitudes de montaje y a las distintas opciones de configuración mecánica.
7 resultados:
- Pt100, tipo de precisión A (IEC 60751)
- Rangos de medida –50 °C ... +150 °C y –50 °C ... +250 °C
- Sonda insertada en el tubo de protección mediante resortes
- En contacto con el medio: acero inoxidable resistente a la corrosión 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Conexiones de proceso higiénicas
- Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
- 1 Conector circular M12
- Pt100, tipo de precisión A (IEC 60751)
- Rangos de medida –50 °C ... +150 °C y –50 °C ... +250 °C
- Carcasa de paso para soldadura orbital en el tubo
- Sonda insertada en el tubo de protección mediante resortes
- En contacto con el medio: acero inoxidable resistente a la corrosión 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
- 1 Conector circular M12
- Gran pantalla, IO-Link 1.1
- Salidas de transistor programables independientemente PNP o NPN, salida analógica opcional 4 mA a 20 mA o 0 V a 10 V
- 1 Conector circular M12
- Rangos de medición –20 °C ... +120 °C
- Elemento Pt1000, tipo de precisión A (IEC 60751)
- Diversas longitudes de montaje y roscas de conexión
- Piezas en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
- Tipos de protección IP 65 e IP 67
- Resistencia Pt100, clase de precisión A según IEC 60751
- Rangos de medición de –50° a +150 °C y de –50° a +250 °C
- Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
- Distintas adaptaciones mecánicas y longitudes de montaje
- Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
- Boquilla de paso M16x1,5
- Resistencia Pt100, clase de precisión A según IEC 60751
- Rangos de medición de –50° a +150 °C y de –50° a +250 °C
- Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
- Distintas adaptaciones mecánicas y longitudes de montaje, también con tubo de protección
- Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
- Conector cilíndrico M12x1 (IP 67) o conector acodado según DIN EN 175301-803 A (IP 65)
- Resistencia de platino (Pt100 o Pt1000, cable de 2 o 3 hilos), clase de precisión B según IEC 60751
- Campo de medición de –30 °C a +130 °C
- Distintas roscas de conexión y longitudes de montaje
- Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4305
- Conector cilíndrico M12 x 1 (IP 67)
- Resistencia Pt100, tipo de precisión A (IEC 60751)
- Rangos de medida –50 °C ... +150 °C y –50 °C ... +250 °C
- Piezas en contacto con el medio: acero inoxidable resistente a la corrosión 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Diversas conexiones a proceso y longitudes de montaje higiénicas
- Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
- 1 Conector circular M12