- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de fluidos
- Sensores de presión
- PBT
- PBT-RB400SG2SS0AMA0Z
- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de fluidos
- Sensores de presión
- PBT
- PBT-RB400SG2SS0AMA0Z
Sensores de presión
PBT
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Aplicaciones
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Medio Líquido, gaseoso Tipo de presión Presión relativa Unidad de presión bar Margen de medida 0 bar ... 400 bar Temperatura de proceso 0 °C ... +80 °C Salida de señal 4 mA ... 20 mA, 2 hilos Particularidades Ninguno
- Mecánica/Electrónica
Conexión de proceso G ¼ interior Partes en contacto con el medio Conexión de presión: acero inoxidable 316L
Sensor de presión: acero inoxidable 316L (de 0 bar a 10 bar rel. acero inoxidable 13-8 PH)
Líquido interno de transmisión Aceite sintético (solo para rangos de medición < de 0 bar a 10 bar y ≤ de 0 bar abs. a 25 bar abs.) Orificio del canal Standard Material de la carcasa Acero inoxidable Tipo de conexión 1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67 Tensión de alimentación 8 V CC ... 30 V CC con señal de salida 4 mA ... 20 mA y 0 V ... 5 V
14 V CC ... 30 V CC con señal de salida 0 V ... 10 V
8 V DC ... 30 V DC 1)
Consumo de corriente Corriente de señal (máx. 25 mA) para salida de corriente
Máx. 8 mA para señal de salida de tensión
Seguridad eléctrica Protección contra sobretensión: 32 V CC, 36 V CC con una corriente de 4 mA ... 20 mA
Resistencia a cortocircuitos: QA contra M
Protección contra polarización inversa: L+ contra M
Clase de protección III
Tensión de aislamiento 500 V DC Conformidad CE Directiva de equipos bajo tensión: 2014/68/EU, Directiva CEM: 2014/30/CE, EN 61326-2-3 Peso del sensor Aprox. 80 g Junta Sin junta Grado de protección IP67 Clase de protección III ✔ Condiciones de referencia Condiciones de referencia: según IEC 61298-1 MTTF 815 años - 1) La alimentación del convertidor de medición de presión debe realizarse mediante un circuito con energía limitada según la sección 9.3 de la norma UL/EN/IEC 601010-1 o LPS según UL/EN/IEC 60950-1 o clase 2 según UL 1310/UL1585 (NEC o CEC). La fuente de alimentación debe ser apta para el servicio por encima de los 2.000 m, en caso de que el convertidor de medición de presión se utilice a partir de esta altura.
- Rendimiento
No linealidad ≤ ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) according to IEC 61298-2 Exactitud ≤ ± 1 % del margen Precisión de compensación de la señal cero ≤ 0,5% del margen típ., ≤ 0,8% del margen máx. (con no linealidad 0,5%) Histéresis ≤ 0,16 % del margen No repetibilidad ≤ 0,1 % del margen Tiempo de ataque < 4 ms Ruidos de señales ≤ 0,3 % del margen Deriva a largo plazo/estabilidad por año ≤ 0,1 % del margen según IEC 61298-2 Rango de temperaturas de medición 0 °C ... +80 °C Vida útil Mín. 100 millones de alternancias de carga
- Datos de ambiente
Temperatura ambiente 0 °C ... +80 °C Temperatura de almacenamiento –40 °C ... +70 °C Humedad relativa del aire 45 % ... 75 % Efecto de choque 500 g según IEC 60068-2-27 (impacto mecánico) Carga de vibraciones 10 g según IEC 60068-2-6 (vibración con resonancia)
20 g opcional
- Clasificaciones
ECl@ss 5.0 27200614 ECl@ss 5.1.4 27200614 ECl@ss 6.0 27200614 ECl@ss 6.2 27200614 ECl@ss 7.0 27200614 ECl@ss 8.0 27200614 ECl@ss 8.1 27200614 ECl@ss 9.0 27200614 ECl@ss 10.0 27200614 ECl@ss 11.0 27200614 ETIM 5.0 EC011478 ETIM 6.0 EC011478 ETIM 7.0 EC011478 UNSPSC 16.0901 41112410
-
-
-
-
-