Contacto
Comentarios

Sensores de presión
PBT

PBT-AB1X0AG1SSNAMA0Z
6071195
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      MedioLíquido, gaseoso
      Tipo de presiónPresión absoluta
      Unidad de presiónbar
      Margen de medida0 bar ... 1 bar
      Temperatura de proceso0 °C ... +80 °C
      Salida de señal4 mA ... 20 mA, 2 hilos
      ParticularidadesNinguno
    • Mecánica/Electrónica
      Conexión de procesoG ¼ A según DIN 3852-E
      Partes en contacto con el medio

      Conexión de presión: acero inoxidable 316L

      Sensor de presión: acero inoxidable 316L (de 0 bar a 10 bar rel. acero inoxidable 13-8 PH)

      Líquido interno de transmisiónAceite sintético (solo para rangos de medición < de 0 bar a 10 bar y ≤ de 0 bar abs. a 25 bar abs.)
      Orificio del canalStandard
      Material de la carcasaAcero inoxidable
      Tipo de conexión1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67
      Tensión de alimentación

      8 V CC ... 30 V CC con señal de salida 4 mA ... 20 mA y 0 V ... 5 V

      14 V CC ... 30 V CC con señal de salida 0 V ... 10 V

      8 V DC ... 30 V DC 1)

      Consumo de corriente

      Corriente de señal (máx. 25 mA) para salida de corriente

      Máx. 8 mA para señal de salida de tensión

      Seguridad eléctrica

      Protección contra sobretensión: 32 V CC, 36 V CC con una corriente de 4 mA ... 20 mA

      Resistencia a cortocircuitos: QA contra M

      Protección contra polarización inversa: L+ contra M

      Clase de protección III

      Tensión de aislamiento500 V DC
      Conformidad CEDirectiva de equipos bajo tensión: 2014/68/EU, Directiva CEM: 2014/30/CE, EN 61326-2-3
      Peso del sensorAprox. 80 g
      JuntaNBR
      Grado de protecciónIP67
      Clase de protección III
      Condiciones de referenciaCondiciones de referencia: según IEC 61298-1
      MTTF815 años
      • 1) La alimentación del convertidor de medición de presión debe realizarse mediante un circuito con energía limitada según la sección 9.3 de la norma UL/EN/IEC 601010-1 o LPS según UL/EN/IEC 60950-1 o clase 2 según UL 1310/UL1585 (NEC o CEC). La fuente de alimentación debe ser apta para el servicio por encima de los 2.000 m, en caso de que el convertidor de medición de presión se utilice a partir de esta altura.
    • Rendimiento
      No linealidad≤ ± 0,25 %, del margen
      Exactitud≤ ± 0,5 % del margen
      Precisión de compensación de la señal cero≤ 0,15% del margen típ., ≤ 0,4% del margen máx. (con no linealidad 0,25%)
      Histéresis≤ 0,16 % del margen
      No repetibilidad≤ 0,1 % del margen
      Tiempo de ataque< 4 ms
      Ruidos de señales≤ 0,3 % del margen
      Deriva a largo plazo/estabilidad por año≤ 0,1 % del margen según IEC 61298-2
      Rango de temperaturas de medición0 °C ... +80 °C
      Vida útilMín. 100 millones de alternancias de carga
    • Datos de ambiente
      Temperatura ambiente0 °C ... +80 °C
      Temperatura de almacenamiento–40 °C ... +70 °C
      Humedad relativa del aire45 % ... 75 %
      Efecto de choque500 g según IEC 60068-2-27 (impacto mecánico)
      Carga de vibraciones

      10 g según IEC 60068-2-6 (vibración con resonancia)

      20 g opcional

    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027200614
      ECl@ss 5.1.427200614
      ECl@ss 6.027200614
      ECl@ss 6.227200614
      ECl@ss 7.027200614
      ECl@ss 8.027200614
      ECl@ss 8.127200614
      ECl@ss 9.027200614
      ECl@ss 10.027200614
      ECl@ss 11.027200614
      ETIM 5.0EC011478
      ETIM 6.0EC011478
      ETIM 7.0EC011478
      UNSPSC 16.090141112410

    Dibujos técnicos

    PBT-AB1X0AG1SSNAMA0Z
    Esquema de dimensiones G ¼ A DIN 3852-E
    PBT-AB1X0AG1SSNAMA0Z
    Esquema de dimensiones Carcasa con conector cilíndrico M12 x 1, IP67
    PBT-AB1X0AG1SSNAMA0Z
    Tipo de conexión
Arriba