Sensores de presión
PBS
El presostato universal
Ventajas para el cliente
- Manejo y ajuste seguros y sencillos mediante tres grandes teclas y una pantalla de fácil lectura
- Perfecta lectura de la pantalla y cableado óptimo gracias a la carcasa giratoria
- Sin concesiones: soluciones individuales gracias a la flexibilidad de configuración
- De aplicación universal gracias a la membrana de acero inoxidable altamente resistente y soldada por todos los lados
- Ahorro de espacio y costes: eliminación de adaptadores gracias a la gran variedad de conexiones de proceso convencionales
- Gran fiabilidad gracias al uso de tecnologías de probada eficacia y materiales de alta calidad; impermeabilidad según IP 65 e IP 67 y alta seguridad en sobrecargas
- Máxima disponibilidad de la instalación: IO-Link permite ajustar los parámetros de forma rápida y segura durante el cambio de producto


Selección de productos
Configuración de su sistema
Comprobando su configuración deseada...
El resultado de la configuración no ha podido crearse todavía. Por favor, complete las entradas que faltan – las identificará por el símbolo de admiración o contacte con nosotros.
1.114 resultados:
Sensores de presión
PBS
- Margen de medida: 0 bar ... 16 bar
- Exactitud: ≤ ± 1 % del margen
- Conexión de proceso: G ½ B según EN 837
- Temperatura de proceso: –20 °C ... +85 °C
- Junta: Cobre
- Salida de señal: 2 PNP
- Tipo de conexión: 1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67
- Tensión de alimentación: 15 V CC ... 35 V CC
Sensores de presión
PBS
- Margen de medida: 0 bar ... 16 bar
- Exactitud: ≤ ± 1 % del margen
- Conexión de proceso: G ¼ A según DIN 3852-E
- Temperatura de proceso: –20 °C ... +85 °C
- Junta: NBR
- Salida de señal: 2 x PNP + 4 mA ... 20 mA
- Tipo de conexión: 1 conector cilíndrico M12 de 5 polos, IP67
- Tensión de alimentación: 15 V CC ... 35 V CC
Sensores de presión
PBS
- Margen de medida: 0 bar ... 16 bar
- Exactitud: ≤ ± 1 % del margen
- Conexión de proceso: G ¼ A según DIN 3852-E
- Temperatura de proceso: –20 °C ... +85 °C
- Junta: NBR
- Salida de señal: 2 PNP
- Tipo de conexión: 1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67
- Tensión de alimentación: 15 V CC ... 35 V CC
Sensores de presión
PBS
- Margen de medida: –1 bar ... 9 bar
- Exactitud: ≤ ± 1 % del margen
- Conexión de proceso: G ¼ A según DIN 3852-E
- Temperatura de proceso: –20 °C ... +85 °C
- Junta: NBR
- Salida de señal: 2 x PNP + 4 mA ... 20 mA
- Tipo de conexión: 1 conector cilíndrico M12 de 5 polos, IP67
- Tensión de alimentación: 15 V CC ... 35 V CC
Sensores de presión
PBS
- Margen de medida: 0 bar ... 400 bar
- Exactitud: ≤ ± 1 % del margen
- Conexión de proceso: G ¼ A según DIN 3852-E
- Temperatura de proceso: –20 °C ... +85 °C
- Junta: FKM/FPM
- Salida de señal: 2 PNP
- Tipo de conexión: 1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67
- Tensión de alimentación: 15 V CC ... 35 V CC
Sensores de presión
PBS
- Margen de medida: 0 bar ... 250 bar
- Exactitud: ≤ ± 1 % del margen
- Conexión de proceso: G ¼ interior
- Temperatura de proceso: –20 °C ... +85 °C
- Junta: Sin junta
- Salida de señal: 2 PNP
- Tipo de conexión: 1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67
- Tensión de alimentación: 15 V CC ... 35 V CC
Sensores de presión
PBS
- Margen de medida: 0 bar ... 400 bar
- Exactitud: ≤ ± 1 % del margen
- Conexión de proceso: G ¼ interior
- Temperatura de proceso: –20 °C ... +85 °C
- Junta: Sin junta
- Salida de señal: 2 PNP
- Tipo de conexión: 1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67
- Tensión de alimentación: 15 V CC ... 35 V CC
Sensores de presión
PBS
- Margen de medida: 0 bar ... 10 bar
- Exactitud: ≤ ± 1 % del margen
- Conexión de proceso: G ¼ interior
- Temperatura de proceso: –20 °C ... +85 °C
- Junta: Sin junta
- Salida de señal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
- Tipo de conexión: 1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67
- Tensión de alimentación: 15 V CC ... 35 V CC