Sensores de presión
PAC50
Monitorización de la presión con mejor visibilidad
Ventajas para el cliente
- Una pantalla bicolor (verde/rojo) indica con claridad el estado de la señal de salida con (dentro o fuera del margen teórico)
- Funciones de pantalla ampliadas para obtener una visión de conjunto rápida de los parámetros importantes del sistema
- Puesta en servicio fácil y rápida gracias a un manejo intuitivo
- Conexiones de presión en la parte frontal y trasera y señales de salida parametrizables para una gran flexibilidad de instalación
- Alta fiabilidad gracias a una estructura robusta (tipos de protección IP65 e IP67) y una tecnología de probada eficacia
- Unas pocas variantes que abarcan distintas necesidades y reducen los gastos de almacenamiento
- Solución cómoda y económica para la medición de fugas