Sensores de presión

Medición de presión universal en líquidos y gases
SICK ofrece una gama de convertidores de medición de presión y presostatos electrónicos que se adapta perfectamente a las necesidades específicas de cada cliente, ya que las opciones de configuración son, a la vez, inteligentes y versátiles. Como es costumbre en SICK, los equipos combinan el uso de materiales de primera calidad, la robustez y una técnica de medición precisa con una instalación y un manejo sencillos.
Filtrar por:
9 resultados:
Monitorización de la presión con mejor visibilidad
- Una gran pantalla muestra la presión del sistema, los estados de conmutación y los puntos de conmutación
- Tres grandes teclas y menú de navegación intuitivo
- Campos de medición de la presión relativa (vacío y sobrepresión)
- Dos salidas conmutadas independientes, salida analógica opcional
- Instalación sobre carriles DIN, en pared o en cuadro eléctrico
- Variante con supervisión de fugas
- IO-Link
Cuestión de limpieza
- Tecnología de medición de presión robusta y precisa
- Membrana de acero inoxidable hermética y enrasada con rugosidad Ra < 0,4 μm
- Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable 1.4435, carcasa de acero inoxidable 1.4571
- Apta para CIP y SIP
- Numerosas conexiones procesales higiénicas disponibles
- Carcasa de acero inoxidable con tipo de protección hasta IP 68
- También suministrable con carcasa de campo IP 67
Sensor IO-Link multifuncional para la medición, el control y la supervisión de la presión
- Salidas conmutadas seguras (OSSD) (PNP/NPN) y salida analógica (corriente/tensión)
- Salida analógica escalable (reducción de 5:1)
- Elevada exactitud de medición: ± 0,5%
- IO-Link para transferir los datos del proceso al control como valores medidos en bar
- Carcasa giratoria en dos puntos (conexión de proceso/pantalla) y pantalla con giro de 180°
- Conexiones de proceso convencionales; también con membrana enrasada
El sensor de presión compacto para aplicaciones higiénicas
- Sensor de presión higiénico con pantalla para la industria alimentaria
- Las piezas en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable 1.4435
- Salidas analógicas y salidas conmutadas programables independientemente una de otra
- Indicación de valores de presión en pantalla
- Posibilidad de cambiar la unidad de presión utilizada en la pantalla
- El estado de las salidas se indica mediante LED de gran tamaño independientes
- IO-Link
La solución flexible
- Rangos de medición desde 0 mbar ... 100 mbar hasta 0 bar ... 600 bar
- Rangos de medición relativos, absolutos y ±
- También con membrana enrasada
- Temperatura del medio hasta 150 °C (opcional)
- Gran diversidad en las conexiones de proceso más habituales
- Muy resistente a impactos y vibraciones
- Precisión del 0,5% o 0,25%
- Señal de salida 4 a 20 mA, 0 a 5 V o 0 a 10 V
- Punto cero y margen compensables
- 1 conector cilíndrico M12, conector acodado (DIN 175301-803 A) o conexión por cable
El presostato universal
- Presostato electrónico con pantalla para la monitorización de la presión en líquidos y gases
- Sensores de tecnología precisa con membrana de acero inoxidable
- Conexiones de proceso integradas de acero inoxidable de alta calidad
- Indicación de valores de presión en pantalla El estado de las salidas se indica mediante LED de gran tamaño independientes
- Posibilidad de cambiar la unidad de presión utilizada en la pantalla
- Memoria mín./máx.
- Protección por contraseña
- IO-Link
El lujo de permitirse más
- Rangos de medición desde 0 bar ... 6 bar hasta 0 bar ... 600 bar
- Varias señales de salida y conexiones eléctricas disponibles
- Disponibles con las conexiones de proceso habituales
- Alta resistencia a sobrecargas Disponible con atenuación de picos de presión previa solicitud, para determinadas conexiones de proceso
- Membrana de acero inoxidable hermética y soldada por todos los lados
- Carcasa de acero inoxidable con tipo de protección hasta IP 67 (con 1 conector cilíndrico M12)
Todo alrededor del transmisor de presión
- Rangos en medida de presión desde 0 bar ... 0,05 bar hasta 0 bar ... 1000 bar
- Rangos de medición relativos, absolutos y ±
- Gran variedad de conexiones a proceso disponibles
- Sin piezas de movimiento mecánico Por tanto, sin desgaste, a prueba de fatiga y sin mantenimiento
- Membrana de acero inoxidable hermética y soldada por todos los lados
- Señal de salida 4 a 20 mA, 0 a 5 V o 0 a 10 V
- Conexión eléctrica: 1 conector acodado M12 (DIN 175301-803 A) o conexión por cable
A un nivel superior
- Profundidad de penetración hasta 100 m
- Disponible con distintas longitudes de cable
- Campos de medición desde 0 bar … 0,1 bar hasta 0 bar … 25 bar
- Membrana de acero inoxidable
- Carcasa hermética de acero inoxidable con caperuza protectora de PA
- Cable fabricado en PUR; cable de FEP para medios agresivos disponible como opción
- Medición de temperatura opcional con elemento Pt-100 integrado
- Protección opcional contra sobretensión