Contacto
Comentarios

Sensores de nivel
UP56 Pure

Pura resistencia

Ventajas para el cliente

  • La medición sin contacto ni desgaste reduce la necesidad de mantenimiento y conservación
  • Posibilidad de cambiar el sensor incluso dentro de los productos químicos; ahorra tiempo y aumenta la disponibilidad
  • De aplicación universal en procesos ácidos y alcalinos
  • El sistema de medida flexible para distintos tamaños de recipientes permite reducir costes
  • Alta fiabilidad y exactitud de la medida en caso de fluctuaciones en la densidad de los fluidos
  • Uso sin errores en recipientes con un espacio de instalación reducido
  • La salida conmutada y la salida analógica en un mismo sensor reducen el tiempo y costes del cableado
  • Configuración de parámetros rápida y sencilla mediante Connect+

Visión general

Pura resistencia

Los sensores de nivel por ultrasonidos sin contacto en la gama de productos UP56 Pure son los especialistas en procesos con productos químicos para la industria electrónica y solar. Gracias a sus convertidores con protección de politetrafluoroetileno, son extremadamente resistentes y duraderos, ya que se han concebido para su uso en ácidos y soluciones cáusticas. El UP56 Pure puede integrarse rápida y fácilmente gracias a la conexión de proceso GF habitual en la industria. Se obtiene una gran precisión incluso en líquidos con fluctuaciones de densidad, lo que permite su uso en aplicaciones de dosificación. En instalaciones con limitaciones de espacio de montaje, el UP56 Pure Mini es la opción idónea gracias a su diseño extremadamente compacto. Se puede usar en recipientes con muchos tabiques usando un tubo de inmersión. El rango de medición puede adaptarse de forma cómoda y sencilla para todos los sensores en la gama de productos UP56 usando la herramienta de programación Connect+ para PC.

Lo más destacado
  • Sensor de nivel ultrasónico con una resistencia especialmente alta a los productos químicos
  • Medición sin contacto con el tubo de inmersión hasta 1500 mm
  • Membrana recubierta de politetrafluoroetileno y conexión de proceso GF D40 en el mismo material
  • Resistente a presiones de hasta 6 bar y a temperaturas de hasta 85 °C
  • Distintos tamaños disponibles
  • Salida analógica conmutable entre 4 mA ... 20 mA, así como entre 0 V ... 10 V
  • Salida conmutada para monitorizar los límites máximo y mínimo

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónSensor de ultrasonido
    Principio de detecciónSin contacto
    MedioLíquidos
    MediciónLímites, continua
    Temperatura de proceso–25 °C ... +85 °C
    Presión de proceso0 bar ... 6 bar, sobrepresión en el UP56 Pure Mini
    Salida de señal

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 mA ... 20 mA

    4 mA ... 20 mA, 2 hilos

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba