Contacto
Comentarios

Sensores de nivel
MHF15

Sencillo, compacto y robusto

Ventajas para el cliente

  • Sensor pequeño y compacto, apto también para condiciones de montaje complejas con poco espacio
  • Ahorro de tiempo y dinero gracias a una rápida puesta en servicio sin compensación del medio
  • Inversión mínima en mantenimiento al no utilizar piezas en movimiento mecánico y al no requerir recalibración, incluso con un funcionamiento prolongado

Visión general

Sencillo, compacto y robusto

El MHF15 es un interruptor limitador óptico compacto que destaca, sobre todo, por una puesta en servicio extraordinariamente sencilla. El sensor se basa en la técnica contrastada y optimizada durante años de las fotocélulas de reflexión directa energéticas de SICK. De este modo se consigue una estructura de sensor que es sencilla, robusta y fiable. La utilización de materiales de gran calidad, como el acero inoxidable 1.4404 y la polisulfona, así como el diseño de la carcasa con el tipo de protección IP 69K, garantizan que el sensor MHF15 aporte una seguridad muy elevada no solo en el aspecto procesal sino también en condiciones ambientales adversas fuera del tanque. La puesta en funcionamiento es rápida, sencilla y prescinde por completo de la compensación de medio, de modo que no solo se reducen los costes de la puesta en servicio sino también el mantenimiento. La tecnología óptica hace que el sensor MHF15 resulte especialmente indicado para los medios basados en agua.

Lo más destacado
  • Robusto dispositivo para la detección en medios líquidos sin requisitos adicionales
  • Diseño reducido y compacto que no requiere compensación del medio
  • Temperatura de proceso hasta 55 °C, presión de proceso hasta 16 bar
  • Tipos de protección elevados IP 67 e IP 69K
  • Conexión a proceso G ½
  • Gran resistencia gracias a la carcasa de acero inoxidable 1.4404, punta cónica de polisulfona
  • Salida disponible como transistor PNP o NPN
  • Conformidad con FDA, UL

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónInterruptor de fin de carrera óptico
    Principio de detecciónEn contacto
    MedioLíquidos
    MediciónLímites
    Temperatura de proceso–25 °C ... +55 °C
    Presión de proceso–0,5 bar ... 16 bar
    Salida de señal1 x PNP / 1 x NPN
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba