Contacto
Comentarios

Sensores de nivel
LFV300

Flexibles y robustos: Interruptores de fin de carrera por vibración para líquidos

Ventajas para el cliente

  • Montaje y puesta en servicio sencillos, no requiere calibración previa
  • Manejo e integración sencillos
  • Sistema exento de mantenimiento
  • Posibilidad de comprobación de los sensores instalados
  • Sistema de medición flexible y fiable para numerosas aplicaciones
  • Tecnología universal para casi todos los tipos de líquidos

Visión general

Flexibles y robustos: Interruptores de fin de carrera por vibración para líquidos

Los interruptores de fin de carrera por vibración de la gama LFV300 son interruptores limitadores de uso universal que permiten detectar con precisión milimétrica el nivel de llenado predefinido en los depósitos de líquidos, incluso en condiciones ambientales extremas. Tanto si se trata de notificar un estado lleno (dispositivo de seguridad contra llenado excesivo) o un estado vacío en los depósitos, así como si actúa a modo de protección de la marcha en seco para las bombas, el sensor LFV300 funciona independientemente del tipo de líquido, no presenta desgaste y tampoco requiere mantenimiento. Una amplia selección de conexiones embridadas, roscadas e higiénicas, así como el sistema de carcasa modular permiten ofrecer soluciones específicas para cada cliente. El equipo es apto para aplicaciones higiénicas y puede limpiarse con los sistemas SIP/CIP. También hay variantes disponibles para el uso en atmósferas explosivas, con dispositivo de seguridad contra llenado excesivo según WHG y con homologación de embarque (GL). Aparte del robusto equipo estándar que constituye el modelo LFV310, el sensor LFV330 con prolongación de tubo también es una solución fiable para el montaje vertical con una distancia de conmutación máxima de 6 m hasta la altura del techo.

Lo más destacado
  • Selección de diversos materiales y señales de salida eléctricas
  • Puesta en servicio sin llenado
  • Temperatura de proceso hasta 250 °C
  • Resistente a las adherencias
  • Reproducibilidad muy elevada
  • Versiones higiénicas conforme a EHEDG y FDA, compatibilidad con CIP y SIP
  • Homologaciones ATEX disponibles
  • Prolongación de tubo hasta 6 m de longitud

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónInterruptor de fin de carrera por vibración
    Principio de detecciónEn contacto
    MedioLíquidos
    MediciónLímites
    Temperatura de proceso–50 °C ... +250 °C, En dispositivos ATEX, consúltense las “Indicaciones de seguridad”
    Presión de proceso–1 bar ... 64 bar
    Salida de señal

    Conmutador sin contacto

    Relé doble (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Señal Namur

    Exactitud del elemento de medición± 2 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba