Contacto
Comentarios

Sensores de nivel
LFV200

El detector de límite inteligente para casi todos los líquidos

Ventajas para el cliente

  • Tecnología universal y fiable para casi todos los fluidos y aplicaciones
  • Puede utilizarse en depósitos y tuberías, independientemente de las condiciones de montaje
  • Montaje y puesta en servicio sencillos, no requiere compensación de medios
  • Manejo e integración en la instalación sencillos
  • Sistema exento de mantenimiento
  • Posibilidad de comprobación de los sensores instalados
  • Por medio de IO-Link pueden leerse la frecuencia, amplitud y temperatura del sensor
  • Variante con tubo prolongado para una mayor flexibilidad

Visión general

El detector de límite inteligente para casi todos los líquidos

Los interruptores limitadores vibratorios de la gama de productos LFV200 registran con gran precisión el nivel predefinido en sistemas de fluidos. Tanto en recipientes si se trata de notificar un estado lleno (dispositivo de seguridad contra llenado excesivo) o un estado vacío o en tuberías como protección de la marcha en seco para las bombas, el sensor LFV200 funciona independientemente del tipo de líquido, no presenta desgaste y tampoco requiere mantenimiento. Una gran calidad de la superficie y la robusta horquilla vibratoria de acero inoxidable hacen que el LFV200, junto con conexiones de proceso asépticas, sea la primera elección incluso en las aplicaciones con los requisitos higiénicos más exigentes. Junto con el LFV230, también se encuentran disponibles unas variantes con prolongación de tubo de hasta 1.200 mm. Con IO-Link pueden leerse además de la señal de conmutación, también la frecuencia de oscilación, amplitud y temperatura del sensor, lo que permite realizar diagnósticos y mantenimiento predictivo ampliados.

Lo más destacado
  • Puesta en servicio sin llenado del recipiente ni compensación del medio
  • Resistente a las adherencias
  • Temperatura de proceso hasta 150 °C
  • Dos variantes electrónicas e IO-Link disponibles
  • Prolongación de tubo hasta 1.200 mm
  • Versiones higiénicas con superficie pulida, compatibilidad con CIP y SIP
  • Carcasa de acero inoxidable 316L
  • Reproducibilidad muy elevada

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónInterruptor de fin de carrera por vibración
    Principio de detecciónEn contacto
    MedioLíquidos
    MediciónLímites
    Temperatura de proceso–40 °C ... +150 °C
    Presión de proceso–1 bar ... 64 bar
    Salida de señal

    Conmutador sin contacto

    Salida de transistor PNP

    Salida de transistor PNP con IO-Link

    Exactitud del elemento de medición± 2 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba