Contacto
Comentarios

Sensores de nivel
LFP Inox

La solución limpia

Ventajas para el cliente

  • Versión robusta que prolonga la vida útil
  • Gran flexibilidad gracias a una sonda de varilla que puede acortarse y al sistema de conexiones intercambiable
  • Reducción de costes gracias a las diversas señales de salida: un sistema para la medición continua del nivel y la medición de límites
  • Ahorro de tiempo y dinero gracias a una sencilla puesta en servicio sin calibración y a la ausencia de mantenimiento
  • Visualización remota de los valores medidos y ahorro de espacio

Visión general

La solución limpia

El LFP Inox es un sensor higiénico de nivel de llenado para líquidos que se basa en la tecnología TDR, un procedimiento que sirve para determinar los tiempos de propagación de las ondas electromagnéticas. La señal de nivel de llenado se genera a partir de la diferencia de tiempo entre el impulso emitido y el impulso reflejado. El sensor puede emitir esta señal en forma de valor medido continuo (valor analógico) o también derivar puntos de conmutación de libre posicionamiento a partir de la misma (salida conmutada). Con la utilización de materiales conformes a la FDA, así como con el diseño provisto de certificación EHEDG, el sensor LFP Inox garantiza un control excelente y sin limitaciones de la contaminación, incluso ante los requisitos higiénicos más exigentes. Su sistema de conexión modular permite un montaje sencillo y flexible en cualquier aplicación. También puede utilizarse en condiciones CIP y SIP sin ningún tipo de restricción gracias a su elevada resistencia térmica y a la presión. La interoperabilidad mediante IO-Link con las unidades de mando superiores y la homologación WHG son el toque final de este producto excelente.

Lo más destacado
  • Medición del nivel en aplicaciones higiénicas
  • Sonda de varilla de hasta 4.000 mm de largo acortable manualmente con Ra ≤ 0,8 μm
  • Temperatura de proceso hasta 180 °C, presión de proceso hasta 16 bar
  • Resistente a CIP/SIP
  • Tipos de protección elevados IP 67 e IP 69, se puede introducir en el autoclave
  • Conexiones de proceso higiénicas e intercambiables
  • 3 en 1: combina pantalla, salida analógica y salida binaria
  • Electrónica remota con conexión de proceso
  • IO-Link 1.1

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónSensor TDR
    Principio de detecciónEn contacto
    MedioLíquidos
    MediciónLímites, continua
    Temperatura de proceso–20 °C ... +180 °C
    Presión de proceso–1 bar ... 16 bar
    Salida de señal1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
    Exactitud del elemento de medición± 5 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba