Contacto
Comentarios

Sensores de nivel
LFP Cubic

Flexible hasta la punta de la sonda

Ventajas para el cliente

  • Versión robusta que prolonga la vida útil
  • Gran flexibilidad gracias a la monosonda acortable e intercambiable o a la sonda de cable
  • Reducción de costes gracias a las diversas señales de salida: un sistema para la medición continua del nivel y la medición de límites
  • Ahorro de tiempo y dinero gracias a una sencilla puesta en servicio y a la ausencia de mantenimiento sin calibración
  • La conexión de proceso de titanio ofrece una elevada resistencia química
  • Opción de instalación flexible gracias a la carcasa orientable compacta y a la electrónica remota
  • Alta disponibilidad incluso con varios sensores instalados en paralelo, ya que los dispositivos no interfieren entre sí
  • Ahorro de tiempo y dinero gracias a la tecnología universal que permite la medición sin compensacióne

Visión general

Flexible hasta la punta de la sonda

El LFP Cubic es un sensor de nivel de llenado para líquidos que se basa en la tecnología TDR, un procedimiento que sirve para determinar los tiempos de propagación de las ondas electromagnéticas. La señal de nivel de llenado se genera a partir de la diferencia de tiempo entre el impulso emitido y el impulso reflejado. El sensor puede emitir esta señal en forma de valor medido continuo (valor analógico) o también derivar puntos de conmutación de libre posicionamiento a partir de la misma (salida conmutada). El LFP Cubic se puede utilizar con casi todos los líquidos. Gracias a su sistema de sonda modular, el sensor se puede integrar rápidamente en cualquier aplicación. También se puede utilizar con líquidos que forman depósitos y con líquidos con espuma. La configuración intuitiva del sensor mediante cuatro botones y pantalla asegura una adaptación rápida y sencilla a la aplicación. La electrónica remota, la interfaz IO-Link y el diseño con una conexión de proceso de titanio son las características adicionales para una aplicación muy versátil.

Lo más destacado
  • Sensor de nivel para líquidos
  • Sin componentes mecánicos móviles
  • Sonda intercambiable y acortable de 200 mm a 2.000 mm y sonda de cable hasta 4.000 mm
  • Resistente a la formación de depósitos
  • Temperatura de proceso hasta 100 °C, presión de proceso hasta 10 bares
  • 3 en 1: combina pantalla, salida analógica (según NAMUR NE 43) y salida binaria
  • Tipo de protección elevado IP 67 con carcasa orientable y electrónica remota
  • IO-Link 1.1

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónSensor TDR
    Principio de detecciónEn contacto
    MedioLíquidos
    MediciónLímites, continua
    Temperatura de proceso–20 °C ... +100 °C
    Presión de proceso–1 bar ... 10 bar
    Salida de señal1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba