Contacto
Comentarios

Sensores de nivel
LFC

Medición discontinua de nivel fácil y flexible: la solución económica

Ventajas para el cliente

  • La medición discontinua de nivel sin mantenimiento ahorra costes y tiempo
  • Instalación sencilla, rápida y económica
  • Ciclos de limpieza más cortos gracias al diseño del sensor fácil de limpiar
  • El diseño higiénico optimizado minimiza el riesgo de contaminación
  • Sensor “plug & play” sencillo para una puesta en servicio rápida
  • Relación perfecta de prestaciones-precio: elevada exactitud de medición a un precio atractivo

Visión general

Medición discontinua de nivel fácil y flexible: la solución económica

El interruptor de límite capacitivo LFC es una solución flexible, sencilla y, ante todo, económica para la medición discontinua de nivel en medios líquidos. Gracias a su instalación sencilla, a su excelente capacidad de limpieza, a su estructura compacta y a su larga vida útil, el LFC es la solución idónea para efectuar mediciones en recipientes o para la protección contra marcha en seco. Mediante el diseño higiénico con certificación EHEDG y 3 A y una temperatura de proceso de hasta 135 °C también resulta perfecto para aplicaciones CIP y SIP. En este caso, el LFC es capaz de mostrar y ocultar con flexibilidad la espuma e incrustaciones.

Lo más destacado
  • Interruptor de límite capacitivo basado en la espectroscopia de impedancia eléctrica
  • “Plug & play”: preajustado a medios acuosos
  • Temperatura de proceso: −20 °C ... +100 °C (+135 °C durante 1 h)
  • Presión de proceso: −1 bar ... +25 bar
  • Dos salidas PNP digitales
  • Tipos de protección: IP 66, IP 67 e IP 69
  • Perfecto para aplicaciones higiénicas (capacidad de limpieza, EHEDG, 3 A, EG1935/2004, FDA, idoneidad para CIP y SIP, adaptador higiénico disponible)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónDetector de límite capacitivo
    Principio de detecciónEn contacto
    MedioLíquidos
    MediciónLímites
    Temperatura de proceso–20 °C ... +100 °C, +135 °C durante máx. 1 h
    Presión de proceso–1 bar ... 25 bar
    Exactitud del elemento de mediciónAprox. 1 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba