Contacto
Comentarios

Sensores de nivel
LBV301

Robusto, flexible y lavable

Ventajas para el cliente

  • Fácil puesta en servicio; no requiere calibración previa
  • Sistema exento de mantenimiento
  • Posibilidad de comprobación de los sensores instalados
  • Sistema de medición flexible y fiable para numerosas aplicaciones
  • Montaje vertical, incluso en condiciones ambientales y de montaje complejas

Visión general

Robusto, flexible y lavable

Los interruptores de fin de carrera por vibración de la gama LBV301 realizan tareas fiables, ya que actúan como notificadores de estados llenos, vacíos o de demanda en los materiales a granel. Como tienen forma de varilla, el material a granel no se pega. La robusta estructura del sensor, de acero inoxidable, se acciona mediante un sistema piezoeléctrico; la varilla queda cubierta con el material a granel, cambiando la amplitud de oscilación. Esta variación se detecta con fiabilidad y se transforma en una señal de conmutación. Como la varilla individual se limpia fácilmente, estos sensores también son apropiados para ser usados en la industria alimentaria. El equipo compacto LBV311 se utiliza para el montaje lateral. En cambio, la versión LBV321 con prolongación de cable se emplea en los silos con una distancia de conmutación máxima de 80 m, mientras que el sensor LBV331 con prolongación de tubo se usa con distancias de conmutación máximas de 6 m para el montaje vertical. Junto con una gran variedad de conexiones de proceso y diversas variantes electrónicas, el modelo LBV301 proporciona una solución para prácticamente cualquier tipo de aplicación, incluso en atmósferas explosivas.

Lo más destacado
  • Sensor compacto a partir de rosca 1“
  • Su estructura en forma de varilla impide que se fije o pegue el material a granel
  • Monovarilla pulida para aplicaciones alimentarias
  • Puesta en servicio sin llenado ni compensación del medio
  • Temperatura de proceso hasta 250 °C
  • Homologaciones ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
  • Variante con prolongación de tubo (LBV331) hasta 6 m y variante con prolongación de cable (LBV321) hasta 80 m disponibles para montaje vertical

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónInterruptor de fin de carrera por vibración
    Principio de detecciónEn contacto
    MedioMaterial a granel
    MediciónLímites
    Temperatura de proceso–50 °C ... +250 °C, rango de temperaturas con pieza intermedia de temperatura, Detección de sustancias sólidas en agua, pieza intermedia de temperatura
    Presión de proceso–1 bar ... 16 bar
    Salida de señal

    Conmutador sin contacto

    Relé doble (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Señal Namur

    Exactitud del elemento de medición± 10 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba