Contacto
Comentarios

Sensores de nivel
LBV300

Fiabilidad y resistencia para materiales a granel

Ventajas para el cliente

  • Montaje y puesta en servicio sencillos, no requiere calibración previa
  • Manejo e integración sencillos
  • Sistema exento de mantenimiento
  • Posibilidad de comprobación de los sensores instalados
  • Sistema de medición flexible y fiable para numerosas aplicaciones
  • Montaje vertical, incluso en condiciones ambientales y de montaje complejas

Visión general

Fiabilidad y resistencia para materiales a granel

Los interruptores de fin de carrera por vibración de la gama LBV300 realizan tareas duras, fiables y muy precisas, ya que actúan como notificadores de estados llenos, vacíos o de demanda en los materiales a granel. Según el principio de medición que la rige, la horquilla vibratoria reacciona ante cualquier cambio de la densidad y, por tanto, es independiente del formato del silo o del material utilizado para el tanque. La robusta horquilla oscilante de acero inoxidable se caracteriza por un accionamiento piezoeléctrico y por vibrar a su frecuencia de resonancia, que varía en caso de quedar cubierta por el material a granel. Esta variación se detecta con fiabilidad y se transforma en una señal de conmutación. El equipo compacto LBV310 se utiliza para el montaje lateral y como notificador de estado lleno. En cambio, la versión LBV320 con prolongación de cable se emplea en los silos con una distancia de conmutación máxima de 80 m, mientras que el sensor LBV330 con prolongación de tubo se usa con distancias de conmutación máximas de 6 m para el montaje vertical. Junto con una gran variedad de roscas, conexiones embridadas y diversas variantes electrónicas, el modelo LBV300 proporciona una solución para prácticamente cualquier tipo de aplicación, incluso en atmósferas explosivas.

Lo más destacado
  • Equipo con estructura muy robusta
  • Selección de diversos materiales y señales de salida eléctricas
  • Resistente a las adherencias
  • Puesta en servicio sin llenado
  • Temperatura de proceso hasta 250 °C
  • Reproducibilidad muy elevada
  • Homologaciones ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
  • Variante con prolongación de tubo (LBV330) hasta 6 m y variante con prolongación de cable (LBV320) hasta 80 m disponibles para montaje vertical

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónInterruptor de fin de carrera por vibración
    Principio de detecciónEn contacto
    MedioMaterial a granel
    MediciónLímites
    Temperatura de proceso–50 °C ... +250 °C, Detección de sustancias sólidas en agua, rango de temperaturas con pieza intermedia de temperatura
    Presión de proceso–1 bar ... 25 bar
    Salida de señal

    Conmutador sin contacto

    Relé doble (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Señal Namur

    Exactitud del elemento de medición± 10 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba