Contacto
Comentarios

Sensores de nivel
CFP Cubic

Sensor multifuncional para la medición de nivel y temperatura

Ventajas para el cliente

  • Un sensor para dos aplicaciones de medición – nivel y temperatura – reduce la complejidad de la instalación y la necesidad de almacenamiento
  • Manejo intuitivo y sencillo gracias al sistema de menús preestablecido y a la pantalla integrada
  • Un sensor para dos aplicaciones de medición reduce la complejidad de la instalación y la necesidad de almacenamiento
  • Medición flexible en recipientes de materiales diferentes (también plástico), sin necesidad de accesorios adicionales
  • Se pueden realizar mediciones en recipientes pequeños y a la altura del suelo
  • Medición en aceites y líquidos basados en agua sin otros accesorios, ahorra costes de compra y almacenamiento

Visión general

Sensor multifuncional para la medición de nivel y temperatura

El CFP Cubic es un sensor de nivel capacitivo para la medición continua del nivel, los límites y la temperatura simultánea. Gracias a la tecnología inteligente MCiM (Multi Capacitive intra-probe Measuring), el CFP Cubic mide los medios a lo largo de toda la longitud de la sonda, con independencia del material del recipiente y sin necesidad de accesorios adicionales. La superficie de plástico de la sonda evita los depósitos de materiales y garantiza una gran resistencia a los medios agresivos. La configuración intuitiva del sensor mediante un menú guiado asegura una adaptación rápida y sencilla a la aplicación. IO-Link hace posible la integración de los datos de proceso en una red de automatización.

Lo más destacado
  • Medición continua de nivel y temperatura, así como interruptor de nivel y temperatura
  • Medición con independencia del material del recipiente
  • Sonda desde 100 mm hasta 1.000 mm
  • Pantalla y guía de menú intuitiva
  • Sin componentes mecánicos móviles
  • Tipo de protección IP 67 e IO-Link 1.1
  • Sin zonas muertas a lo largo del campo de medición

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de detecciónEn contacto
    MedioLíquidos a base de aceite y de agua
    MediciónLímites, continua
    Temperatura de proceso–20 °C ... +80 °C
    Presión de proceso–0,5 bar ... 3 bar
    Salida de señal

    2 PNP/NPN/push-pull

    2 PNP/NPN/push-pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 x PNP/NPN/Push-Pull + 2 x 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba