Sensores de nivel

Soluciones inteligentes para las mediciones del nivel de llenado y de límites
Tanto para la medición continua del nivel o la detección del nivel límite como para una combinación de ambos sistemas, en SICK siempre encontrará una extensa gama de soluciones pensadas para el control de procesos, el aprovisionamiento o la protección. SICK tiene en cuenta las condiciones de montaje, las propiedades del medio y las condiciones ambientales para ofrecer unos sensores excelentes con un único objetivo: obtener unos procesos eficaces. Gracias a sus conocimientos técnicos, SICK triunfa como el proveedor de una de las gamas más extensas de tecnología.
Filtrar por:
14 resultados:
Sencillamente genial medición del nivel en materiales a granel con radar de 80 GHz
- Radar de espacio abierto de 80 GHz con diferentes antenas
- Campo de medición: hasta 120 m
- Temperatura de proceso: −40 °C ... +200 °C
- Presión de proceso: −1 bar ... +20 bar
- Conexión de proceso: rosca, bridas, soportes especiales
- Carcasa: plástico (IP66 / IP67) o aluminio (IP66 / IP68)
- Con o sin pantalla y WPAN
- Certificados: Ex d, Ex ia, Ex ta
La solución limpia
- Medición del nivel en aplicaciones higiénicas
- Sonda de varilla de hasta 4.000 mm de largo acortable manualmente con Ra ≤ 0,8 μm
- Temperatura de proceso hasta 180 °C, presión de proceso hasta 16 bar
- Resistente a CIP/SIP
- Tipos de protección elevados IP 67 e IP 69, se puede introducir en el autoclave
- Conexiones de proceso higiénicas e intercambiables
- 3 en 1: combina pantalla, salida analógica y salida binaria
- Electrónica remota con conexión de proceso
- IO-Link 1.1
Sencillamente genial medición del nivel en líquidos con radar de 80 GHz
- Radar de espacio abierto de 80 GHz con diferentes antenas
- Campo de medición: hasta 30 m
- Temperatura de proceso: −196 °C ... +200 °C
- Presión de proceso: −1 bar ... 25 bar
- Conexión de proceso: rosca, bridas, abrazadera
- Carcasa: plástico (IP66 / IP67), aluminio (IP66 / IP68) o acero inoxidable (IP69)
- Con o sin pantalla y WPAN
- Certificados: Ex d y Ex ia, WHG, construcción naval
Pura resistencia
- Sensor de nivel ultrasónico con una resistencia especialmente alta a los productos químicos
- Medición sin contacto con el tubo de inmersión hasta 1500 mm
- Membrana recubierta de politetrafluoroetileno y conexión de proceso GF D40 en el mismo material
- Resistente a presiones de hasta 6 bar y a temperaturas de hasta 85 °C
- Distintos tamaños disponibles
- Salida analógica conmutable entre 4 mA ... 20 mA, así como entre 0 V ... 10 V
- Salida conmutada para monitorizar los límites máximo y mínimo
Flexible hasta la punta de la sonda
- Sensor de nivel para líquidos
- Sin componentes mecánicos móviles
- Sonda de varilla intercambiable y acortable de 200 mm a 2.000 mm y sonda de cable de hasta 4.000 mm
- Resistente a la formación de depósitos
- Temperatura de proceso hasta 100 °C, presión de proceso hasta 10 bar
- 3 en 1: combina pantalla, salida analógica (según NAMUR NE 43) y salida binaria
- Grado de protección elevado IP 67 con carcasa orientable y electrónica remota
- IO-Link 1.1
El detector de límite inteligente para casi todos los líquidos
- Puesta en servicio sin llenado del recipiente ni compensación del medio
- Resistente a las adherencias
- Temperatura de proceso hasta 150 °C
- Dos variantes electrónicas e IO-Link disponibles
- Prolongación de tubo hasta 1.200 mm
- Versiones higiénicas con superficie pulida, compatibilidad con CIP y SIP
- Carcasa de acero inoxidable 316L
- Reproducibilidad muy elevada
Robusto, sin contacto y resistente a la presión
- Medición sin contacto con hasta 3,4 m de alcance de trabajo y 8,0 m de alcance de detección límite
- Resistente a la presión hasta 6 bares
- Gran robustez del convertidor gracias a la parte frontal de PVDF
- 3 en 1: medición continua, señal de conmutación y pantalla
- Salida analógica conmutable entre 4 mA ... 20 mA, así como entre 0 V ... 10 V
- Conexiones a proceso G 1 y G 2
- Tipo de protección IP 67
- Manejo sencillo, incluso con Connect+
Robusto, flexible y lavable
- Sensor compacto a partir de rosca 1“
- Su estructura en forma de varilla impide que se fije o pegue el material a granel
- Monovarilla pulida para aplicaciones alimentarias
- Puesta en servicio sin llenado ni compensación del medio
- Temperatura de proceso hasta 250 °C
- Homologaciones ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
- Variante con prolongación de tubo (LBV331) hasta 6 m y variante con prolongación de cable (LBV321) hasta 80 m disponibles para montaje vertical
Sencillo, compacto y robusto
- Medición estable del nivel en medios líquidos
- Diseño reducido y compacto que no requiere compensación del medio
- Temperatura de proceso de hasta 55 °C, presión de proceso de hasta 16 bar
- Tipos de protección IP 67 e IP 69
- Conexión de proceso G ½
- Gran resistencia gracias a la carcasa de acero inoxidable 1.4404, punta cónica de polisulfona
- Salida disponible como transistor PNP o NPN
- Conformidad con FDA, UL
Medición discontinua de nivel fácil y flexible la solución económica
- Interruptor de límite capacitivo basado en la espectroscopia de impedancia eléctrica
- “Plug & play”: preajustado a medios acuosos
- Temperatura de proceso: −20 °C ... +100 °C (+135 °C durante 1 h)
- Presión de proceso: −1 bar ... +25 bar
- Dos salidas PNP digitales con IO-Link 1.1
- Grados de protección: IP66, IP67 e IP69
- Perfecto para aplicaciones higiénicas (capacidad de limpieza, EHEDG, 3 A, EG1935/2004, FDA, idoneidad para CIP y SIP, adaptador higiénico disponible)
Flexibles y robustos Interruptores de fin de carrera por vibración para líquidos
- Selección de diversos materiales y señales de salida eléctricas
- Puesta en servicio sin llenado
- Temperatura de proceso hasta 250 °C
- Resistente a las adherencias
- Reproducibilidad muy elevada
- Versiones higiénicas conforme a EHEDG y FDA, compatibilidad con CIP y SIP
- Homologaciones ATEX disponibles
- Prolongación de tubo hasta 6 m de longitud
Sencillo, compacto y robusto
- Robusto dispositivo para la detección en medios líquidos sin requisitos adicionales
- Diseño reducido y compacto que no requiere compensación del medio
- Temperatura de proceso hasta 55 °C, presión de proceso hasta 16 bar
- Tipos de protección elevados IP 67 e IP 69K
- Conexión a proceso G ½
- Gran resistencia gracias a la carcasa de acero inoxidable 1.4404, punta cónica de polisulfona
- Salida disponible como transistor PNP o NPN
- Conformidad con FDA, UL
Fiabilidad y resistencia para materiales a granel
- Equipo con estructura muy robusta
- Selección de diversos materiales y señales de salida eléctricas
- Resistente a las adherencias
- Puesta en servicio sin llenado
- Temperatura de proceso hasta 250 °C
- Reproducibilidad muy elevada
- Homologaciones ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
- Variante con prolongación de tubo (LBV330) hasta 6 m y variante con prolongación de cable (LBV320) hasta 80 m disponibles para montaje vertical
Sensor multifuncional para la medición de nivel y temperatura
- Medición continua de nivel y temperatura, así como interruptor de nivel y temperatura
- Medición con independencia del material del recipiente
- Sonda desde 100 mm hasta 1.000 mm
- Pantalla y guía de menú intuitiva
- Sin componentes mecánicos móviles
- Tipo de protección IP 67 e IO-Link 1.1
- Sin zonas muertas a lo largo del campo de medición