La protección inteligente contra la marcha en seco en bombas
El sensor de caudal térmico T-Easic® FTS mide el caudal y la temperatura según el principio calorimétrico. T-Easic® FTS está disponible como variante industrial con carcasa VISTAL® y pantalla, o bien como variante higiénica de acero inoxidable, por lo que resulta indicado para muy diversas aplicaciones. Según las necesidades, el sensor ofrece dos salidas digitales para la supervisión de valores límite, una salida de impulsos para la detección del volumen o una salida analógica para el registro continuo del valor de medición. Una característica especial es la detección integrada de tubos vacíos para una óptima protección contra la marcha en seco en las bombas. La parametrización puede efectuarse a través de IO-Link o en pantalla. Los valores programados de fábrica para los medios como el agua y el aceite aceleran y simplifican la puesta en servicio; es posible calibrar de forma rápida y sencilla prácticamente todos los líquidos.
Lo más destacado
Supervisión de caudal y medición de temperatura en un mismo sensor
Optimizado para agua y aceite; posibilidad de aprendizaje de más líquidos
Tipo de protección IP 67/IP 69 e IO-Link 1.1
Versión industrial en carcasa VISTAL®, con pantalla OLED giratoria 180°
Variante higiénica de acero inoxidable, totalmente apta para CIP/SIP, temperatura de proceso de hasta 150 °C
Ventajas
Un sensor, dos mediciones.
El sensor de caudal térmico T-Easic® FTS ofrece el control del caudal incluyendo la detección de tubos vacíos y la medición de la temperatura en líquidos en un solo dispositivo. Ambas mediciones pueden realizarse en un mismo punto. Esto ahorra tiempo en la puesta en servicio y reduce al mínimo el riesgo de contaminación.
Versatilidad: control de caudal y medición de temperatura
Auf Basis des kalorimetrischen Messprinzips misst der Sensor Durchfluss und Temperatur von nahezu jeder Flüssigkeit.
Dos carcasa: variantes higiénica e industrial
El T-Easic® FTS está disponible en dos variantes. La variante higiénica con carcasa de acero inoxidable resiste las exigentes condiciones de las instalaciones CIP y SIP. La versión industrial con su robusta carcasa de VISTAL® ofrece una pantalla OLED y botones de mando para la lectura directa local de los valores medidos.
Gracias a las dos variantes de carcasa específicas, el T-Easic® FTS se integra en los más diversos entornos de aplicación y ofrece el control de caudal y la medición de la temperatura en un solo dispositivo.
Resuelve numerosos tipos de tareas de medición para la supervisión y el control de bombas
En muchas instalaciones, el transporte de líquidos con bombas es un paso importante del proceso. Si la bomba no funciona en el punto deseado del proceso, esto puede perjudicar a la calidad de este y del producto y, en el peor de los casos, provocar la parada de la instalación. Si, por ejemplo, se transporta una cantidad insuficiente de refrigerante en las máquinas-herramienta, la pieza se puede sobrecalentar y dañarse. Para evitarlo, el interruptor de caudal T-Easic® FTS monitoriza los caudales tomando como base valores límite definidos.
Óptima protección de las bombas gracias a la detección de tubos vacíos
El sensor detecta el tubo como "lleno" en cuanto la punta de la sonda hace contacto con el medio y envía esta información como señal conmutada. De esta forma pueden protegerse las bombas contra su marcha en vacío.
Supervisión fiable del caudal y de valores límite
El T-Easic® FTS dispone de dos salidas digitales Push-pull que pueden configurarse como salida conmutada para la supervisión de valores límite, como salida de impulsos para la detección del volumen o como entrada digital.
Medición automática a través de salida analógica o de IO-Link
Gracias al dispositivo de medición automático, la supervisión de procesos a través de una salida analógica opcional o de IO-Link resulta sencilla y de fácil uso. El sensor de caudal puede parametrizarse a través de IO-Link o en pantalla.
Inteligente y multifuncional: el T-Easic® FTS soluciona distintas tareas: detección de tubos vacíos, protección y supervisión de bombas, medición del caudal, medición de la temperatura y detección y supervisión del volumen.
Ahorro de tiempo y de costes gracias a una instalación rápida y flexible
Una serie de detalles muy pensados como las distintas longitudes de sonda y sus prácticas piezas en T permiten un montaje flexible y una rápida puesta en servicio del T-Easic® FTS. También resulta muy útil la calibración previa de agua y de aceite. Además, admite el aprendizaje de otros medios, lo que posibilita el uso del sensor en las más distintas aplicaciones.
Longitud correcta de la sonda en función del tamaño del tubo
Gracias a sus tres longitudes de sonda es posible una adaptación flexible a los distintos diámetros de tubo. De esta forma, el T-Easic® FTS puede integrarse en las más diversas aplicaciones. Esto ahorra costes de almacenamiento.
Ahorro de tiempo en el montaje
Dispone de adaptadores de montaje y piezas en T adecuados para las distintas particularidades de cada instalación. La ventaja de las piezas en T consiste en que la punta de la sonda está siempre perfectamente alineada con el centro del tubo.
Sistema precalibrado y con muchas opciones de aprendizaje
El agua y el aceite ya vienen programados de fábrica, otros líquidos pueden añadirse fácilmente con la función de aprendizaje.
Gracias a las distintas longitudes de sonda y a sus prácticos accesorios de montaje, el T-Easic® FTS se integra con flexibilidad en las más diversas aplicaciones.
2 x salidas digitales Push-Pull (Q1 configurable para IO-Link; Q2 configurable como salida de impulsos/entrada digital) para caudal y temperatura
2 x salidas digitales Push-Pull (Q1 configurable para IO-Link; Q2 configurable como salida analógica (4 a 20 mA)/salida de impulsos/entrada digital) para caudal y temperatura