El aire comprimido se cuenta entre las formas más caras de energía. Por eso, la eficiencia de costes y la transparencia energética juegan un papel cada vez mayor, también en la automatización industrial. Los costes de inversión, p. ej. para la adquisición de compresores más potentes, son enormes. Para ahorrar en gastos secundarios, es necesario garantizar un funcionamiento sin pérdidas en los sistemas de aire comprimido. El sensor de caudal térmico FTMg (abreviatura de Flow Thermal Meter for gases) significa una gestión eficiente de la energía tal como lo define la norma DIN EN ISO 50001. Ayuda a la empresa explotadora a detectar a tiempo las fugas en los sistemas de aire comprimido y a poder planificar el mantenimiento.
El FTMg ofrece una monitorización de datos integrada y almacena automáticamente los datos medidos en los últimos siete días. De esta forma se descubren con fiabilidad las variaciones y fluctuaciones en el consumo de energía. Con su transparencia de datos, el sensor contribuye eficazmente en la búsqueda de fugas de los sistemas de aire comprimido y ayuda a minimizar las pérdidas de energía y a ahorrar costes.
Para una supervisión y análisis automatizados e inteligentes del consumo de aire comprimido, SICK ofrece una solución digital global compuesta por el sensor FTMg, el servicio digital Monitoring Box FTMg y la pasarela Telematic Data Collector (TDC).