Sensores de caudal
FFU

Medición sin contacto del caudal

Ventajas para el cliente

  • Sensor de caudal sin mantenimiento, ahorro en costes de mantenimiento
  • Campos de medición ajustables, reducción del número de variantes
  • Apto para líquidos conductivos y no conductivos, reducción del número de variantes y de los costes de almacenamiento
  • Tubo de medida recto que reduce la pérdida de presión, por lo que se ahorra en costes energéticos
  • Sensor sin juntas que aumenta la seguridad de los procesos y la disponibilidad
  • Dispositivo de medición flexible para todos los sectores

Visión general

Medición sin contacto del caudal

El sensor de caudal ultrasónico FFU determina sin contacto el volumen de flujo en los líquidos conductivos y no conductivos. Flotar contra el flujo requiere más fuerza que ir a la par con él. Este sencillo fenómeno físico constituye la base para la medición ultrasónica del caudal según el procedimiento diferenciador de fases. El dispositivo es muy compacto y posee una gran flexibilidad en cuanto a los ajustes, por lo que también puede utilizarse en espacios muy reducidos. El diseño sin juntas del sensor y con polisulfona de gran calidad (Ultrason S) se combina con el tipo de protección IP 67 para poder utilizarlo no solamente en condiciones del entorno adversas, sino también para garantizar, sobre todo, una elevada seguridad en los procesos. La puesta en servicio es sencilla, rápida y cómoda gracias a la pantalla grande que también permite obtener la visualización en formato de texto legible.

Lo más destacado
  • Sensor de caudal para líquidos conductivos y no conductivos
  • Sin piezas móviles, diseño compacto
  • Temperatura de proceso hasta 80 °C, presión de proceso hasta 16 bar
  • Elevada resistencia química gracias a una estructura de sensor sin juntas
  • Pantalla grande con teclado de membrana
  • Detección integrada de tubos vacíos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónSensor de ultrasonido
    MedioLíquidos
    Salida de señal

    Salida analógica 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA para caudal y temperatura actuales1 salida de estado/impulsos salida de transistor para contar volúmenes, supervisión de tubo vacío, valor límite de caudal, salida de dosificación, dirección del flujo (en función del tipo) 1)

    Salida analógica 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA para caudal y temperatura actuales2 salidas de estado/impulsos salida de transistor para contar volúmenes, supervisión de tubo vacío, valor límite de caudal1 salida conmutada para dosificación, restablecimiento de cantidad 1)

    Diámetro nominal del tubo de medida

    DN 10

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 32

    DN 40

    DN 50

    Rango de medición máximo ajustable0 l/min ... 900 l/min
    • 1) Todas las conexiones están protegidas contra polarización inversa. Todas las salidas disponen de protección contra sobrecarga y cortocircuito.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas