Sensores de caudal

Robustez y precisión son las palabras que definen la técnica de medición de caudal que ofrece SICK
SICK proporciona innovadores sistemas de sensores para la técnica de medición de caudal: incorporan un procedimiento flexible de medición junto con un equipo de robusto diseño y un concepto rentable de conexiones y, todo ello, se conecta con los sistemas de nivel superior. No importa si el valor de caudal se necesita con valores analógicos o la detección de cantidades, con consultas de impulso: los sensores de caudal de SICK siempre funcionan de forma segura y fiable con todo tipo de medios y bajo las condiciones más duras en los procesos y entornos.
Filtrar por:
5 resultados:
Registrar caudal sin contacto ni mantenimiento
- Medición sin contacto, eficiente y económica, del flujo volumétrico y másico de materiales a granel
- Alta resolución mediante pulsaciones láser con alta resolución angular
- Alta fiabilidad gracias a la evaluación de impulsos Multi-Echo
- Función integrada para poder determinar el centro de gravedad del material a granel
- Diseño robusto pensado para condiciones ambientales extremas
- Medición incluso a temperaturas muy bajas (mediante calefacción integrada)
- Carcasa compacta con tipo de protección IP67
Sensor de caudal con medición de energía
- Mide el aire comprimido y los gases no corrosivos tales como el argón, el helio, el dióxido de carbono y el nitrógeno
- Visualización del consumo de aire comprimido a través de la aplicación Monitoring App FTMg de SICK
- Medición del caudal y la temperatura del gas, presión de proceso y consumo de energía con un solo sensor
- Bajas pérdidas de presión
- Alta dinámica de medición en la supervisión de fugas y de cilindros
La protección inteligente contra la marcha en seco en bombas
- Supervisión de caudal y medición de temperatura en un mismo sensor
- Optimizado para agua y aceite; posibilidad de aprendizaje de más líquidos
- Tipo de protección IP 67/IP 69 e IO-Link 1.1
- Versión industrial en carcasa VISTAL®, con pantalla OLED giratoria 180°
- Variante higiénica de acero inoxidable, totalmente apta para CIP/SIP, temperatura de proceso de hasta 150 °C
Medición sin contacto del caudal
- Sensor de caudal para líquidos conductivos y no conductivos
- Sin piezas móviles, diseño compacto
- Temperatura de proceso hasta 80 °C, presión de proceso hasta 16 bar
- Elevada resistencia química gracias a una estructura de sensor sin juntas
- Pantalla grande con teclado de membrana
- Detección integrada de tubos vacíos
El sensor de acero inoxidable compacto para la medición flexible del caudal
- Medición de caudal para líquidos a base de aceite y de agua
- Sensor de acero inoxidable sin juntas de 316L con Ra ≤ 0,8 µm
- Tubo de medición recto de vaciado automático
- Diseño compacto con longitudes de montaje pequeñas
- Salidas digitales configurables
- Medición de temperatura
- Grado de protección IP 67/69, compatible con CIP/SIP, versión IO-Link 1.1