Sensores de caudal
Bulkscan®

Registrar caudal sin contacto ni mantenimiento

Ventajas para el cliente

  • Maximización de la capacidad de transporte
  • Ahorro en costes de mantenimiento, al prevenir las inclinaciones de la cinta con Bulkscan® LMS511
  • Incremento del grado de eficiencia gracias a la optimización del aprovechamiento de la cinta
  • Instalación sencilla
  • Inversión mínima en mantenimiento
  • Ahorro económico, ya que el consumo energético se reduce al mínimo
  • La amplia gama de temperatura ambiente de servicio permite el uso para aplicaciones en el exterior

Visión general

Registrar caudal sin contacto ni mantenimiento

El Bulkscan® mide el caudal de material a granel sobre las cintas transportadoras, por medio de la tecnología de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso sin contacto. Con la tecnología Multi-Echo, el Bulkscan® genera una señal de volumen fiable a partir de la distancia láser y de la velocidad de la cinta, independientemente de las propiedades del material a granel y de los factores atmosféricos. Además del registro de la cantidad total y del cálculo del caudal másico, el Bulkscan® detecta una carga colocada en un lado, por medio de la función integrada para determinar el centro de gravedad del material a granel, previniendo de este modo un desgaste superior de la cinta. Su robusta carcasa industrial es idónea para utilizar el equipo incluso en condiciones operativas extremas. Una calefacción integrada permite el funcionamiento seguro y una gama de temperatura ambiente amplia. Para conectar el sistema de medición a un sistema de comunicación host, además de las señales discretas, también dispone de Ethernet TCP/IP.

Lo más destacado
  • Medición sin contacto, eficiente y económica, del flujo volumétrico y másico de materiales a granel
  • Alta resolución mediante pulsaciones láser con alta resolución angular
  • Alta fiabilidad gracias a la evaluación de impulsos Multi-Echo
  • Función integrada para poder determinar el centro de gravedad del material a granel
  • Diseño robusto pensado para condiciones ambientales extremas
  • Medición incluso a temperaturas muy bajas (mediante calefacción integrada)
  • Carcasa compacta con tipo de protección IP67

Ventajas

Máxima capacidad de transporte y mínimo mantenimiento necesario: medición del flujo volumétrico sin contacto con Bulkscan®

El registro del flujo volumétrico en las cintas transportadoras industriales puede ser muy exigente en función de las condiciones del entorno. El polvo, la humedad y las vibraciones generan problemas a las soluciones mecánicas tales como las básculas de cinta. Esto supone intervenciones de mantenimiento o procesos de recalibración que llevan mucho tiempo. Por el contrario, con Bulkscan® se capturan los datos de forma continua gracias a la tecnología de tiempo de vuelo de la luz. La medición de la distancia con la superficie del producto a granel se realiza sin contacto. El punto de partida del cálculo del flujo volumétrico es el contorno de referencia de la cinta transportadora vacía. El perfil del material a granel se obtiene de la diferencia entre el valor de referencia y el valor medido. Al combinar esta información con la velocidad de la cinta puede calcularse el flujo volumétrico. Así es posible calcular la velocidad óptima de la cinta y garantizar un aprovechamiento económico de esta.
Medición directa del flujo volumétrico

Las influencias ambientales como la humedad influyen sobre el peso del material a granel. Con el uso de una sola báscula de cinta pueden producirse errores en la determinación del volumen, lo que llevaría a excesos o defectos de carga en los procesos siguientes con los consiguientes periodos de inactividad. El registro directo del volumen con Bulkscan® impide que esto ocurra.

Detección de la velocidad de la cinta

Para obtener datos de medición precisos en cintas transportadoras con velocidad variable, puede combinarse Bulkscan® con un encoder. Este proporciona a Bulkscan® la velocidad actual de la cinta.

El principio de medición sin contacto de Bulkscan® garantiza una larga duración de los sensores y unos datos de medición fiables.

Diseñado para condiciones extremas

Con lluvia o con nieve: incluso en las condiciones del entorno más difíciles o con fuerte suciedad son necesarios datos fiables para el transporte de material a granel. El Bulkscan® está diseñado para aguantar estas situaciones extremas. La tecnología probada “5 Echo Puls” de Bulkscan® LMS511 filtra los ecos parásitos causados, por ejemplo, por el polvo, la niebla, el vidrio o las precipitaciones, lo que permite unos resultado de medición resistentes. Por su parte, la carcasa con protección IP67 protege los sensores con seguridad frente a la penetración de polvo o humedad. Diseñado para un amplio margen de temperaturas, un elemento calefactor integrado mantiene la temperatura de servicio de la electrónica incluso en condiciones de frío intenso.

Compensación de las influencias del clima gracias a la tecnología 5 Echo

La tecnología 5 Echo de Bulkscan® LMS511 permite mediciones fiables y muy precisas del flujo volumétrico en prácticamente todas las condiciones climatológicas.

Componentes de alta calidad en una robusta carcasa

Gracias a su robusta carcasa con grado de protección IP67, el Bulkscan® es insensible al agua y al polvo.

Bulkscan® garantiza la máxima fiabilidad en la medición del flujo volumétrico en exteriores, con independencia de las condiciones climatológicas.

Optimización de procesos con las funciones adicionales de Bulkscan®

El Bulkscan® puede calcular la altura o el punto más alto del material a granel en el centro de la cinta transportadora. Esto permite detectar, por ejemplo, piedras grandes antes de que bloqueen o dañen las máquinas en los procesos posteriores. Además, el sensor puede calcular el centro de gravedad del material a granel. Una carga asimétrica de la cinta o la distribución irregular del peso puede ocasionar que la cinta marche torcida y sufra mayor desgaste. La supervisión del centro de gravedad crea la base para una corrección de la carga de la cinta y aumenta así la disponibilidad de la instalación. Además, el Bulkscan® LMS511 permite detectar la marcha torcida de la cinta o las pérdidas de material. Con la función “Control de la marcha de la cinta”, el sensor realiza una detección temprana de la posición y los límites de la carga. Esto proporciona un óptimo aprovechamiento de la instalación.

Medición del nivel

Más seguridad para los procesos de mecanizado posteriores gracias al control del perfil de altura y a la advertencia en caso de irregularidades.

Cálculo del centro de gravedad

Menos desgaste de las cintas y rodillos transportadores gracias al cálculo del centro de gravedad del material a granel para detectar posibles cargas asimétricas.

Control de la marcha de la cinta

El control continuo de la marcha comprueba si la cinta transportadora se desvía demasiado de la posición de marcha ideal, disminuye el desgaste de la instalación y previene además las pérdidas de material.

Las funciones adicionales de Bulkscan® minimizan los tiempos de parada imprevistos y reducen el esfuerzo en mantenimiento, ya que las cargas incorrectas se detectan de inmediato.

Numerosas interfaces de comunicación para una gran variedad de aplicaciones

El sensor de caudal Bulkscan®, gracias a sus múltiples interfaces de comunicación, se integra sin esfuerzo en casi cualquier entorno de producción. Además de Ethernet dispone de las interfaces RS-232/RS-422, así como salidas y entradas digitales. Para las funciones de mantenimiento puede accederse al dispositivo a través de interfaz USB. A través del módulo E/S opcional BAM100 pueden transformarse los valores medidos digitales en señales analógicas. Esto permite el uso del Bulkscan® incluso sin disponer de controladores externos y aumenta así las opciones de integración.

Las interfaces de comunicación distintas dentro de grandes grupos de sistemas ya no son un problema gracias a la versatilidad de señales de salida del Bulkscan®.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónTecnología láser de distancia
    MedioMaterial a granel
    Salida de señal

    Ethernet

    Entradas y salidas digitales

    Interfaz auxiliar USB

    RS-232/RS-422

    Velocidad máx. del transportador30 m/s / ≤ 20 m/s
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas