Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido
UM30

La solución universal a los problemas

Ventajas para el cliente

  • Integración sencilla en la instalación gracias a su diseño compacto
  • Adaptación flexible a los requisitos de aplicación gracias a sus numerosas opciones de configuración de parámetros y de ajuste de la sensibilidad
  • Resultados de medición fiables, ya que los modos de sincronización y multiplex evitan la interferencia mutua de los sensores
  • Pueden realizarse supervisiones de zonas económicas mediante la sincronización de sensores
  • La configuración offline de los parámetros del sensor mediante la pantalla permite la preconfiguración y ahorra tiempo durante la puesta en servicio de la instalación
  • Compensación de temperatura integrada que garantiza una gran exactitud de medición
  • El modo ObSB permite la detección de cualquier objeto que se sitúe entre el sensor y el fondo memorizado

Visión general

La solución universal a los problemas

Los sensores de la gama de productos UM30 convencen por su gran flexibilidad. Diversos alcances de hasta 8.000 mm y numerosas opciones de configuración de parámetros lo convierten en el sensor idóneo para cualquier aplicación. La gran exactitud de medición gracias a la compensación de temperatura integrada, la detección de objetos con independencia del color, la gran tolerancia a la suciedad y el alto rango de temperatura de servicio de hasta más de +70 °C garantizan un funcionamiento fiable, incluso en las condiciones más exigentes.

Lo más destacado
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Alcance de hasta 8.000 mm
  • Dispone de una pantalla para configurar el sensor de forma rápida y flexible
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
  • Amplia gama de interfaces, incluyendo IO-Link
  • Ajuste de la sensibilidad

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida
    Alcance de servicio30 mm ... 6.000 mm
    Alcance límite350 mm ... 8.000 mm
    Resolución≥ 0,18 mm
    Precisión de repetición± 0,15 %
    Tiempo de respuesta

    32 ms ... 240 ms

    32 ms ... 240 ms 1)

    Tiempo de salida8 ms ... 60 ms
    Frecuencia de conmutación

    25 Hz

    12 Hz

    8 Hz

    4 Hz

    3 Hz

    Salida analógica4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Salida digital
    TipoPNP / NPN / en contrafase: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ , V1.1
    Grado de protecciónIP65 / IP67
    Salida de emisiónRecto
    • 1) El filtrado posterior de la señal analógica puede incrementar el tiempo de respuesta hasta un 200%, en función de la aplicación.
    • 2) Con 4 mA ... 20 mA y Uv ≤ 20 V carga máx. ≤ 100 Ω.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba