Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido
UM18

Configuración sencilla, detección perfecta

Ventajas para el cliente

  • Cuatro alcances de hasta un total de 1.300 mm para numerosas aplicaciones
  • Integración sencilla gracias a la carcasa M18 corta recta o acodada
  • Los filtros de valores medidos y las variantes con compensación de temperatura garantizan resultados de medición de gran fiabilidad y procesos muy estables
  • Carcasa robusta de una sola pieza que garantiza la disponibilidad de la instalación
  • El modo de sincronización o multiplex para el funcionamiento simultáneo de hasta 20 sensores aumenta la flexibilidad y la seguridad de los procesos
  • Diversas señales de salida para ofrecer una solución a aplicaciones complejas
  • El aprendizaje por cable protege al sensor de ajustes no deseados
  • Tecnología ultrasónica robusta y fiable

Visión general

Configuración sencilla, detección perfecta

Los sensores de la gama de productos UM18 ofrecen sencillez y alta funcionalidad. Los sensores de ultrasonido UM18 están disponibles en ejecución recta y acodada para facilitar la integración. Las carcasas de metal o de plástico permiten su uso en las condiciones más exigentes del entorno. Estos sensores tienen un uso especialmente versátil gracias a sus cuatro alcances de hasta un total de1.300 mm y a la información del estado mediante indicadores LED. Ya se trate de salida analógica o conmutada PNP/NPN, de una o dos salidas conmutadas en contrafase con IO-Link o de la combinación de salida analógica y salida conmutada en contrafase con IO-Link, los sensores de la gama de productos UM18 satisfacen todas las expectativas.

Lo más destacado
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Alcances de hasta 1.300 mm
  • Carcasa corta M18 de metal o de plástico a partir de 42 mm de longitud
  • Variantes rectas o acodadas
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
  • Amplia gama de interfaces, incluyendo IO-Link

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida
    Alcance de servicio20 mm ... 1.000 mm
    Alcance límite250 mm ... 1.300 mm
    Resolución0,069 mm ... 0,2 mm
    Precisión de repetición± 0,15 %
    Tiempo de respuesta

    32 ms ... 80 ms

    32 ms ... 80 ms 1)

    Tiempo de salida8 ms ... 20 ms
    Frecuencia de conmutación

    ± 15 Hz

    25 Hz

    12 Hz

    10 Hz

    Salida analógica4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω 1)
    Salida digital
    TipoPNP / NPN / en contrafase: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    Grado de protecciónIP65 / IP67
    Salida de emisiónRecto / acodado
    • 1) El filtrado posterior de la señal analógica puede incrementar el tiempo de respuesta hasta un 200%, en función de la aplicación.
    • 2) Con 4 mA ... 20 mA y Uv ≤ 20 V carga máx. ≤ 100 Ω.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba