Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido
UM18 Double Sheet Detector

Esta gama de productos está discontinuada
Máxima productividad para su trabajo de impresión

Ventajas para el cliente

  • La detección fiable de una dos o ninguna hoja evita atascos y aumenta la productividad y la calidad
  • Rápida puesta en servicio, ya que el sensor no requiere operaciones de aprendizaje
  • Alta flexibilidad de uso, ya que desde láminas transparentes y diversos gramajes hasta las láminas finas de metal, todo se detecta con fiabilidad

Visión general

Máxima productividad para su trabajo de impresión

El sensor de doble hoja UM18 está especializado en comprobar si entre el transmisor y el receptor se encuentra una dos o ninguna hoja. La detección de doble hoja con tecnología de ultrasonidos ofrece muchas ventajas, especialmente la de la independencia del color, así como el hecho de que no hay que instruir al sensor.

Lo más destacado
  • Detección de doble hoja de láminas de plástico, láminas finas de metal y cartón ondulado F, N y G
  • Distancia de montaje de 37 mm a 43 mm
  • Configuración automática, sin necesidad de ajuste, no requiere aprendizaje
  • Detección independiente del color
  • Dos salidas conmutadas para hoja doble y ausencia de hoja

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    ResoluciónDoble hoja no completamente adherida
    Salida digital
    TipoPNP / NPN
    -
    Grado de protecciónIP67 1)
    • 1) El conector macho del cable de interconexión entre el transmisor y el receptor posee una protección de tipo IP20.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba