Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido
UM12

Sensor pequeño, uso grande

Ventajas para el cliente

  • Fácil integración en las máquinas gracias a las reducidas dimensiones de su carcasa
  • Su acreditado diseño de carcasa M12 ofrece compatibilidad con otras tecnologías
  • Variantes analógicas en formato pequeño para aplicaciones exigentes
  • Carcasa metálica robusta y de una sola pieza que garantiza la máxima disponibilidad de la instalación
  • El método de aprendizaje a través de cable previene ajustes no deseados del sensor, reduciéndose así los periodos de inactividad de la máquina
  • Medición fiable en condiciones de suciedad, polvo, humedad y niebla gracias a la insensibilidad de la tecnología de ultrasonidos
  • La compensación de temperatura integrada garantiza una alta exactitud de medición para obtener una calidad de proceso óptima

Visión general

Sensor pequeño, uso grande

Los sensores de la gama de productos UM12 impresionan por su pequeño tamaño y su robusta carcasa metálica. Dos alcances de hasta 350 mm y cuatro señales de salida disponibles (salida analógica de tensión o de corriente, salida conmutada PNP o NPN) ofrecen la máxima flexibilidad, incluso en espacios de montaje reducidos. Independencia del color, alta tolerancia a la suciedad y una excelente supresión de fondo proporcionan resultados de medición estables, incluso en las condiciones más exigentes. Con el sensor de ultrasonidos UM12, SICK ofrece ahora la tecnología adecuada para cada aplicación en el acreditado diseño de carcasa M12.

Lo más destacado
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Carcasa metálica M12 robusta y de pequeño tamaño
  • Variantes con salida digital PNP/NPN o con salida analógica
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
  • Detección, medición o posicionamiento con tecnología de ultrasonido
  • Aprendizaje por cable

Ventajas

Para un uso cuasi universal, con independencia del color, el brillo y la transparencia

En los más diversos ámbitos de aplicación, los sensores de ultrasonido de SICK miden y detectan superficies de colores, brillantes o transparentes, una función considerada difícil en especial para los sensores ópticos. Las condiciones del entorno complicadas, como polvo, suciedad o niebla tampoco afectan prácticamente al resultado de medición. El amplio rango de detección permite además la supervisión de un campo grande con un solo sensor, con campos de medición de 13 mm a 8 m. Da igual dónde: en cualquier sector industrial encontrará los sensores de ultrasonido de SICK. Nuestra extensa gama de productos le ofrece un amplio espectro de soluciones para su aplicación. Convénzase usted mismo.

Obtenga más información sobre el principio de funcionamiento de los sensores de ultrasonido.

La medición (ultrasónica) del tiempo de vuelo del haz luminoso

El sensor envía un impulso ultrasónico, el cual se refleja en el objeto detectado. El tiempo que tarda el impulso del sensor al objeto y de vuelta se mide, se evalúa y se transforma en distancia con la fórmula siguiente:

Distancia = velocidad del sonido x duración del ultrasonido (t2) / 2

Distancias de conmutación de los sensores de ultrasonido

El sensor envía un impulso ultrasónico, el cual se refleja en el objeto detectado. El tiempo que tarda el impulso del sensor al objeto y de vuelta se mide, se evalúa y se transforma en distancia con la fórmula siguiente:

Distancia = velocidad del sonido x duración del ultrasonido (t2) / 2

Aplicaciones destacadas

Los sensores de ultrasonido pueden con todo. Tanto para la detección de la posición, la medición de la distancia como para la detección de medios sólidos, en polvo o líquidos: los sensores de ultrasonido de SICK demuestran su fiabilidad y su precisión en prácticamente cualquier ámbito de aplicación. En cualquier sector industrial y en cualquier aplicación.

Los sensores de ultrasonido de SICK muestran sus ventajas en la detección sin contacto de objetos en todas las aplicaciones imaginables. Estos equipos todoterreno resuelven con fiabilidad y precisión todas sus necesidades de automatización de procesos.

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida
    Alcance de servicio20 mm ... 240 mm
    Alcance límite250 mm / 350 mm
    Resolución≥ 0,069 mm
    Precisión de repetición± 0,15 %
    Tiempo de respuesta

    24 ms ... 30 ms

    24 ms ... 30 ms 1)

    Tiempo de salida8 ms ... 10 ms
    Frecuencia de conmutación30 Hz / 25 Hz
    Salida analógica4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Salida digital
    TipoPNP / NPN
    Grado de protecciónIP65 / IP67
    Salida de emisiónRecto
    • 1) El filtrado posterior de la señal analógica puede incrementar el tiempo de respuesta hasta un 200%, en función de la aplicación.
    • 2) Con 4 mA ... 20 mA y Uv ≤ 20 V carga máx. ≤ 100 Ω.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba