Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido
UD18

Control de dobles capas y de puntos de pegado de papel, cartón, metal y plástico

Ventajas para el cliente

  • El control fiable de la alimentación de materiales asegura la máxima productividad y calidad
  • Rápida puesta en servicio gracias a la función "plug & play" y posibilidad de seleccionar diferentes niveles de sensibilidad
  • La sencillez para cambiar los niveles de sensibilidad con la instalación en marcha evita las paradas al cambiar de material
  • Memorización individual de diversos materiales para satisfacer las aplicaciones más exigentes
  • Su distancia de montaje variable permite la máxima flexibilidad durante la instalación
  • LED visibles desde todos los ángulos para supervisar con facilidad la operación de control de dobles capas
  • Detección fiable en condiciones de suciedad, polvo y humedad gracias a la insensibilidad de la tecnología de ultrasonidos

Visión general

Control de dobles capas y de puntos de pegado de papel, cartón, metal y plástico

Controlar dobles capas y puntos de pegado mediante tecnología de ultrasonidos es la especialidad del UD18-2. Detecta con precisión si entre su transmisor y su receptor existen uno o dos pliegos de material o no hay ninguno presente. El UD18-2 demuestra todo su potencial en el control de dobles capas de papel, cartón, metal brillante y plástico transparente. Puede guardar en memoria hasta cuatro niveles de sensibilidad y cambiarlos sin detener el funcionamiento de la instalación. Este sensor es, por tanto, la solución para hasta las aplicaciones más complejas y asegura en todo momento la disponibilidad de la instalación así como una alta y consistente calidad productiva.

Lo más destacado
  • Clasificación del material en capa simple, doble capa o ninguna capa
  • Función "plug & play", niveles de sensibilidad seleccionables y memorizables que se pueden modificar sin detener el funcionamiento de la instalación
  • Hasta cuatro niveles de sensibilidad individuales
  • Distancia de montaje variable
  • LED visibles desde todos los ángulos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a la humedad

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Resolución1 capa de material
    Tiempo de respuesta2,5 ms ... 5,5 ms 1)
    Tiempo de salida2 ms ... 5 ms, modo de activación: < 0,5 ms 1)
    Frecuencia de conmutación250 Hz / 100 Hz
    Salida digital
    TipoPNP / NPN
    -
    Grado de protecciónIP65
    Salida de emisiónRecto / acodado
    • 1) Configurable mediante software Connect+.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba