Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido
UC4

UC4-13341S01
6049509
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación VSC.c. 15 V ... 30 V 1)
      Consumo de energía≤ 0,9 W 2)
      Tiempo de inicialización< 300 ms
      EjecuciónRectangular
      Material de la carcasa

      Plástico (ABS)

      Transductor ultrasónico: espuma de poliuretano, resina epoxi con vidrio

      Tipo de conexiónConector macho, M8 de 3 polos
      Indicador2 x LED
      Peso10 g
      Salida de emisiónRecto
      Dimensiones (An x Al x Pr)16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm
      Grado de protecciónIP65 / IP67
      Clase de protecciónIII
      • 1) Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).
      • 2) Sin carga.
    • Rendimiento
      Alcance de trabajo, alcance límite13 mm ... 150 mm, 250 mm 1)
      Objeto de mediciónObjetos naturales
      Resolución≥ 0,1 mm
      Precisión de repetición± 0,15 % 2)
      Exactitud± 1 % 3)
      Tiempo de respuesta10 ms
      Frecuencia de conmutación100 Hz
      Tiempo de salida5 ms
      Frecuencia de ultrasonidos (típica)380 kHz
      Zona de detección (típica)Véanse los diagramas
      Función adicional:Modos de funcionamiento ajustables: punto de conmutación (DtO) / ventana de conmutación/fondo (ObSB), salida digital memorizable, salida digital invertible, tecla/s teach-in (desactivables), Restablecimiento de los ajustes de fábrica
      4)
      • 1) Aprendizaje a partir de 21 mm.
      • 2) Relativo al valor medido actual, valor mínimo ≥ resolución.
      • 3) Relativo al valor medido actual.
      • 4) Las funciones pueden diferir dependiendo de la variante de sensor.
    • Interfaz
      Salida digital
      Número1 1)
      TipoPNP
      Intensidad máxima de salida IA≤ 200 mA
      Histéresis2 mm
      • 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Datos de ambiente
      Temperatura ambiente durante el funcionamiento–25 °C ... +70 °C 1)
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +85 °C
      Desviación de temperatura0,17 % / K 2)
      • 1) Con temperaturas de servicio > 50 °C, la parte posterior del UC4 debe montarse de forma plana sobre un soporte.
      • 2) Relativo al valor medido actual.
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Dibujos técnicos

    UC4-13341S01
    Esquema de dimensiones
    UC4-13341S01
    Tipo de conexión Conector M8 de 3 polos
    UC4-13341S01
    Esquema de conexión
    UC4-13341S01
    Posibilidades de ajuste
    UC4-13341S01
    Área de registro UC4-13
Arriba