Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido
UC4

Pequeño, preciso, con ultrasonidos

Ventajas para el cliente

  • Integración sencilla en los espacios más reducidos gracias a la minicarcasa
  • Tecla teach-in para una puesta en servicio rápida y sencilla
  • La compensación de temperatura integrada garantiza una alta exactitud de medición para obtener una calidad de proceso óptima
  • Los distintos modos de conmutación proporcionan una gran flexibilidad de aplicación y soluciones que incrementan la fiabilidad y la productividad
  • La total compatibilidad mecánica con las barreras fotoeléctricas ópticas permite el uso de la tecnología adecuada para cada aplicación, sin necesidad de modificar la instalación
  • Medición fiable en condiciones de suciedad, polvo, humedad y niebla gracias a la insensibilidad de la tecnología de ultrasonidos

Visión general

Pequeño, preciso, con ultrasonidos

Los sensores de la gama de productos UC4 combinan la más moderna tecnología de ultrasonidos con una carcasa de tamaño muy reducido. El uso fiable incluso en condiciones de trabajo difíciles convierte al UC4 en un todoterreno en formato miniatura para aplicaciones exigentes especiales, como detectar objetos transparentes o medir el nivel de llenado de líquidos y materiales a granel. Incluso en situaciones con altas exigencias de supresión de fondo o de tolerancia a la suciedad, los sensores UC4 con salida conmutada, analógica o push-pull con IO-Link son siempre la solución correcta. Las variantes con frecuencia de conmutación elevada completan de forma excelente esta gama de productos para aplicaciones muy rápidas.

Lo más destacado
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Tecnología ultrasónica en carcasa compacta
  • Detección, medición y posicionamiento con tecnología de ultrasonido
  • Variantes con salida digital PNP/NPN, salida analógica o salida en contrafase con IO-Link
  • Tecla teach-in
  • Supresión de fondo precisa
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida
    Alcance de servicio13 mm ... 150 mm 1)
    Alcance límite150 mm / 250 mm
    Resolución≥ 0,1 mm
    Precisión de repetición± 0,15 %
    Tiempo de respuesta

    10 ms ... 24 ms

    24 ms 2)

    Tiempo de salida5 ms ... 8 ms
    Frecuencia de conmutación30 Hz / 100 Hz
    Salida analógica4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 3)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Salida digital
    TipoPNP / NPN / en contrafase: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    Grado de protecciónIP65 / IP67
    Salida de emisiónRecto
    • 1) Aprendizaje a partir de 21 mm.
    • 2) El filtrado posterior de la señal analógica puede incrementar el tiempo de respuesta hasta un 200%, en función de la aplicación.
    • 3) Con 4 mA ... 20 mA y Uv ≤ 20 V carga máx. ≤ 100 Ω.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba