Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido
UC30 / UC30-2

UC30-21416A
6054710
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación VSC.c. 9 V ... 30 V 1)
      Consumo de energía≤ 1,2 W 2)
      Tiempo de inicialización< 380 ms
      EjecuciónRectangular
      Material de la carcasa

      Plástico (PBT/PET)

      Transductor ultrasónico: espuma de poliuretano, resina epoxi con vidrio

      Tipo de conexiónConector macho, M12, 5 polos
      Indicador2 x LED
      Peso180 g
      Salida de emisiónRecto
      Dimensiones (An x Al x Pr)62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm
      Grado de protecciónIP65 / IP67
      Clase de protecciónIII
      • 1) Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuitos: máx. 8 A, clase 2.
      • 2) Sin carga.
    • Rendimiento
      Alcance de trabajo, alcance límite350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
      Objeto de mediciónObjetos naturales
      Resolución≥ 0,18 mm
      Precisión de repetición± 0,15 % 1)
      Exactitud± 1 % 2) 3)
      Compensación de temperatura
      Tiempo de respuesta180 ms
      Frecuencia de conmutación4 Hz
      Tiempo de salida43 ms
      Frecuencia de ultrasonidos (típica)120 kHz
      Zona de detección (típica)Véanse los diagramas
      Función adicional:Modos de funcionamiento ajustables: punto de conmutación (DtO) / ventana de conmutación/fondo (ObSB), salida digital memorizable, salida digital parametrizable, salida digital invertible, retardo de conexión de la salida digital ajustable, sincronización de hasta 50 sensores, Multiplexado: ausencia de interferencia mutua de hasta 50 sensores, filtros de medición ajustables: filtro de valores medidos/fuerza de filtrado/supresión del primer plano/campo de detección/sensibilidad y haz de sonido, tecla/s teach-in (desactivables), Restablecimiento de los ajustes de fábrica
      • 1) Relativo al valor medido actual, valor mínimo ≥ resolución.
      • 2) Relativo al valor medido actual.
      • 3) Compensación de temperatura desconectable, sin compensación de temperatura: 0,17% / K.
    • Interfaz
      IO-Link✔ , IO-Link V1.0
      FunciónDatos de proceso, Configuración de parámetros, Diagnóstico
      Salida digital
      Número1 1)
      TipoEn contrafase: PNP/NPN
      Intensidad máxima de salida IA≤ 100 mA
      Entrada multifunción (MF)1 x MF
      Histéresis50 mm
      • 1) Contrafase: PNP/NPN HIGH = UV - (< 3 V) / LOW < 3 V.
    • Datos de ambiente
      Temperatura ambiente durante el funcionamiento–25 °C ... +70 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +85 °C
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Dibujos técnicos

    UC30-21416A
    Esquema de dimensiones UC30-214
    UC30-21416A
    Tipo de conexión
    UC30-21416A
    Esquema de conexión
    UC30-21416A
    Posibilidades de ajuste
    UC30-21416A
    Área de registro UM30-214, UC30-214
Arriba