Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido
UC30

Insensible. Fiable. Cúbico.

Ventajas para el cliente

  • Integración sencilla en la máquina gracias a su carcasa cúbica compacta
  • Carcasa robusta de plástico que garantiza la máxima disponibilidad de la instalación
  • Diversas señales de salida disponibles para ofrecer una solución a aplicaciones complejas
  • IO-Link con numerosas posibilidades de diagnóstico para un funcionamiento sin problemas y un mantenimiento fácil
  • Teclas teach-in para una puesta en servicio rápida y sencilla
  • Tecnología ultrasónica insensible; mide con fiabilidad incluso en condiciones de suciedad, polvo, humedad y niebla
  • La compensación de temperatura integrada garantiza una alta exactitud de medición para obtener una calidad de proceso óptima

Visión general

Insensible. Fiable. Cúbico.

Los sensores de la gama de productos UC30 destacan por su excelente rendimiento en una carcasa cúbica compacta. Gracias a su independencia del color, su excelente tolerancia a la suciedad y la excepcional supresión de fondo, los sensores UC30 proporcionan resultados de medición estables, incluso en las condiciones más exigentes. Las diferentes señales de salida con alcances de hasta 8.000 mm, así como una gran exactitud de medición, gracias a la compensación de temperatura integrada, convierten a estos sensores en una solución apta para cualquier aplicación. Las teclas teach-in e IO-Link amplían las opciones de diagnóstico y parametrización de estos sensores de ultrasonido.

Lo más destacado
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Carcasa robusta con teclas teach-in
  • Alcances de hasta 8.000 mm
  • Salida analógica, salida digital en contrafase con IO-Link o dos salidas digitales PNP/NPN
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
  • Ajuste de la sensibilidad

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida
    Alcance de servicio350 mm ... 6.000 mm
    Alcance límite5.000 mm / 8.000 mm
    Resolución≥ 0,18 mm
    Precisión de repetición± 0,15 %
    Tiempo de respuesta

    180 ms ... 240 ms

    180 ms ... 240 ms 1)

    Tiempo de salida43 ms ... 60 ms
    Frecuencia de conmutación4 Hz / 3 Hz
    Salida analógica4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Salida digital
    TipoEn contrafase: PNP/NPN / PNP / NPN
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    -
    Grado de protecciónIP65 / IP67
    Salida de emisiónRecto
    • 1) El filtrado posterior de la señal analógica puede incrementar el tiempo de respuesta hasta un 200%, en función de la aplicación.
    • 2) Con 4 mA ... 20 mA y Uv ≤ 20 V carga máx. ≤ 100 Ω.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba