Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido
UC12

Tecnología de ultrasonidos en la clásica forma de sensor

Ventajas para el cliente

  • La rápida puesta en servicio mediante aprendizaje pulsando solo una tecla reduce los costes de instalación
  • La total compatibilidad mecánica con las barreras fotoeléctricas ópticas permite el uso de la tecnología óptima para la aplicación, sin necesidad ninguna de modificar las instalaciones
  • La alta flexibilidad mediante los distintos modos de conmutación permite un ajuste óptimo a la aplicación, aumentando así la fiabilidad y la productividad
  • La compensación de temperatura integrada garantiza una alta exactitud de medición para obtener resultados óptimos
  • La salida conmutada complementaria permite una señal de retorno directa en caso de rotura del cable, evitando así una producción defectuosa

Visión general

Tecnología de ultrasonidos en la clásica forma de sensor

Carcasa cúbica acreditada (conocida de las barreras fotoeléctricas), ahora con tecnología de ultrasonidos. Las ventajas de la gama de productos UC12 son obvias: la acreditada

carcasa, la facilidad de uso y las ventajas de la tecnología de ultrasonidos ofrecen resultados fiables donde los sensores ópticos tienen sus límites. Los sensores UC12 detectan sin problema, tanto los objetos de color negro intenso como los transparentes.

Lo más destacado
  • Independientemente del color del material y de la luz artificial: detecta incluso láminas transparentes, vidrio, líquidos y botellas
  • Aprendizaje rápido y simple pulsando la tecla teach-in
  • Resistente a la suciedad, el polvo y la niebla
  • Dos salidas digitales antivalentes (Q, /Q)
  • Excelente supresión de fondo (HGA)
  • Tres modos de funcionamiento: distancia al objeto (DtO), ventana (Wnd) u objeto entre sensor y fondo (ObSB)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida
    Alcance de servicio20 mm ... 250 mm
    Alcance límite250 mm / 350 mm
    Resolución≥ 0,1 mm
    Precisión de repetición± 0,15 %
    Tiempo de respuesta30 ms
    Tiempo de salida8 ms
    Frecuencia de conmutación25 Hz
    Salida digital
    TipoPNP / NPN
    -
    Grado de protecciónIP65 / IP67
    Salida de emisiónRecto
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba