Contacto
Comentarios

Sensores de ultrasonido

Medición versátil y precisa con los sensores de ultrasonidos de SICK

Los sensores de ultrasonido de SICK utilizan las características del sonido. Los sensores detectan objetos y distancias con precisión, con excelente supresión de fondo y resistencia a las condiciones del entorno, como el polvo y la niebla. La aplicación determina la salida - digital, analógica o ambas combinadas - según se desee.

Filtrar por:
2.5 ms 180.0 ms
250.0 mm 8000.0 mm

7 resultados:

Resultado 1 - 7 de 7

Vista: Galería Lista
Gama de productos UC30
Insensible. Fiable. Cúbico.
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Carcasa robusta con teclas teach-in
  • Alcances de hasta 8.000 mm
  • Salida analógica, salida digital en contrafase con IO-Link o dos salidas digitales PNP/NPN
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
  • Ajuste de la sensibilidad
Gama de productos UM12
Sensor pequeño, uso grande
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Carcasa metálica M12 robusta y de pequeño tamaño
  • Variantes con salida digital PNP/NPN o con salida analógica
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
  • Detección, medición o posicionamiento con tecnología de ultrasonido
  • Aprendizaje por cable
Gama de productos UD18
Control de dobles capas y de puntos de pegado de papel, cartón, metal y plástico
  • Clasificación del material en capa simple, doble capa o ninguna capa
  • Función plug & play, niveles de sensibilidad seleccionables y memorizables que se pueden modificar sin detener el funcionamiento de la instalación
  • Hasta cuatro niveles de sensibilidad individuales
  • Distancia de montaje variable
  • LED visibles desde todos los ángulos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a la humedad
Gama de productos UC4
Pequeño, preciso, con ultrasonidos
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Tecnología ultrasónica en carcasa compacta
  • Detección, medición y posicionamiento con tecnología de ultrasonido
  • Variantes con salida digital PNP/NPN, salida analógica o salida en contrafase con IO-Link
  • Tecla teach-in
  • Supresión de fondo precisa
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
Gama de productos UC12
Tecnología de ultrasonidos en la clásica forma de sensor
  • Independientemente del color del material y de la luz artificial: detecta incluso láminas transparentes, vidrio, líquidos y botellas
  • Aprendizaje rápido y simple pulsando la tecla teach-in
  • Resistente a la suciedad, el polvo y la niebla
  • Dos salidas digitales antivalentes (Q, /Q)
  • Excelente supresión de fondo (HGA)
  • Tres modos de funcionamiento: distancia al objeto (DtO), ventana (Wnd) u objeto entre sensor y fondo (ObSB)
Gama de productos UM30
La solución universal a los problemas
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Alcance de hasta 8.000 mm
  • Dispone de una pantalla para configurar el sensor de forma rápida y flexible
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
  • Amplia gama de interfaces, incluyendo IO-Link
  • Ajuste de la sensibilidad
Gama de productos UM18
Configuración sencilla, detección perfecta
  • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
  • Alcances de hasta 1.300 mm
  • Carcasa corta M18 de metal o de plástico a partir de 42 mm de longitud
  • Variantes rectas o acodadas
  • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
  • Amplia gama de interfaces, incluyendo IO-Link

Resultado 1 - 7 de 7

Arriba