Contacto
Comentarios

Sensores de medición lineal
OLM100

Gran flexibilidad en una carcasa pequeña

Ventajas para el cliente

  • La alta velocidad de desplazamiento junto con un posicionamiento exacto aumenta la eficiencia del sistema e incrementa la productividad
  • El sistema basado en cámara sin elementos móviles alarga la vida útil del sensor y, como consecuencia, se reducen los costes notablemente
  • Las pequeñas dimensiones de la carcasa más combinadas con las interfaces industriales habituales garantizan la integración en casi cualquier concepto de instalación, incluso en condiciones de espacio reducido
  • Interfaces serie (RS-422, RS-485, SSI y CANopen) que ofrecen un alto grado de flexibilidad y una integración sencilla en las máquinas sin costes adicionales de adaptadores de interfaz o de conversión de protocolos
  • Su amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C ofrece la máxima flexibilidad y fiabilidad en un gran número de aplicaciones

Visión general

Gran flexibilidad en una carcasa pequeña

Posicionarse con exactitud milimétrica: el OLM100 ofrece tiempos cortes de aceleración y de frenado que optimizan el proceso de trabajo. Velocidades de trabajo rápidas, alta reproducibilidad y velocidades de salida rápidas hacen que el OLM100 sea ideal para muchas aplicaciones, p. ej., monocarriles suspendidos eléctricos, mesas giratorias o transportadores deslizantes.

Lo más destacado
  • Sistema de posicionamiento de código de barras de alta precisión basado en cámara
  • Se pueden implementar velocidades de proceso de hasta 4 m/s
  • Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento gracias a la tecnología de cámara
  • Resolución ajustable de hasta 0,1 mm
  • Posicionamiento inequívoco hasta 10.000 m
  • Carcasa de magnesio compacta extraordinariamente sólida
  • Amplia gama de interfaces: SSI, RS-422, RS-485 y CANopen
  • Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida0 m ... 10.000 m
    Distancia de lectura

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Precisión de repetición1 mm
    Velocidad máxima de desplazamiento4 m/s
    CANopen
    Serie✔ / RS-422 / ✔ / RS-485
    SSI
    Tiempo de salida1 ms / 5 ms
    Fuente de luzLED rojo
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–30 °C ... +60 °C
    Almacenamiento a temperatura ambiente–40 °C ... +75 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba