Contacto
Comentarios

Sensores de medición de desplazamiento
Profiler

Una línea dice más que solo un punto

Ventajas para el cliente

  • Medir un perfil con solo un sensor ahorra costes de hardware y de instalación
  • Solución económica para medición de perfiles 2D
  • Visualización en tiempo real de los resultados de medición en la pantalla LCD integrada
  • La puesta en servicio intuitiva y rápida con el software o la pantalla reduce el tiempo de instalación
  • Gracias al concepto de funcionamiento autónomo del sensor Profiler 2, no es necesario el cableado ni el montaje de una unidad de evaluación
  • Medición fiable con independencia del color, el material o la forma
  • Las más de diez funciones de medición integradas permiten medir y analizar los perfiles con rapidez

Visión general

Una línea dice más que solo un punto

El sensor de distancia de corto alcance Profiler 2 (desplazamiento) mide con alta exactitud ejes "x" y "z" e incluso las superficies de los objetos más complejos. Con una única medición pueden analizarse hasta cuatro campos al mismo tiempo. Para cada campo se puede seleccionar una de las diez funciones de medición integradas, p. ej., la altura o el anchura. La unidad de evaluación integrada del sensor Profiler 2 reduce el tiempo y los costes de instalación. En consecuencia, este sensor es una de las soluciones más económicas para la medición de perfiles. Mientras que la unidad de recepción CMOS garantiza una medición estable, el software suministrado proporciona una puesta en marcha fácil y una visualización del proceso de medición excelente. La pantalla LCD integrada ofrece una visualización en tiempo real.

Lo más destacado
  • Medición de perfiles complejos con solo una línea láser
  • Analizar hasta cuatro campos simultáneamente
  • Más de diez funciones de medición integradas, p. ej., altura, anchura e inclinación
  • Cabezal sensor y unidad de evaluación en un solo dispositivo
  • Puesta en servicio mediante software o pantalla integrada con elementos de mando
  • Unidad de recepción CMOS de alta calidad

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida75 mm ... 125 mm
    Linealidad

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    Precisión de repetición

    25 µm, Dirección x

    2 µm, Dirección z

    Tiempo de respuesta≥ 5 ms
    Salida digital

    3 x PNP

    3 x NPN

    Serie✔ , RS-485
    Salida analógica
    Número1
    TipoSalida de corriente
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–10 °C ... +40 °C, Temperatura de servicio con UV = 24 V
    Almacenamiento a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba