Contacto
Comentarios

Sensores de medición de desplazamiento
OL1

Guiado preciso en toda la gama

Ventajas para el cliente

  • Su robusta carcasa en miniatura permite su uso en espacios de montaje especialmente pequeños
  • Puesta en servicio rápida y la fácil integración de las máquinas mediante la configuración de parámetros de pantalla y la ayuda de alineación basada en LED en los cabezales sensores
  • Optimización de la calidad con la medición de grosor con precisión micrométrica
  • Control de proceso fiable del material en bandas mediante la determinación exacta de la posición de los bordes

Visión general

Guiado preciso en toda la gama

El micrómetro óptico OL1 impresiona por su tamaño minitura y puede montarse hasta en los espacios intermedios entre máquinas más pequeños. Usando la ayuda de alineación LED y una función integrada en la unidad de evaluación AOD1 para la alineación de la banda de luz, la instalación y alineación de la unidad de emisión y de recepción es muy fácil. El sensor OL1 despliega sus puntos fuertes especialmente en el control de borde de banda altamente preciso, para el guiado reproducible del material de electrodos en la fabricación de baterías o con la detección de capa doble de obleas finas. Gracias a la alta reserva de potencia, el OL1 determina exactamente la posición de los bordes de los materiales semitransparentes o guía los filos textiles o alambres finos de nuevo con seguridad a la pista correcta.

Lo más destacado
  • Carcasa metálica en miniatura
  • Ayuda de alineación LED integrada
  • Receptor CMOS de gran resolución con una elevada repetibilidad
  • Diferentes interfaces disponibles a través de unidad de evaluación AOD1
  • Medición de la posición de los bordes o diámetro
  • Ajustes de configuración individuales y funciones de cálculo a través de unidad de evaluación AOD1

Ventajas

Detección precisa en el rango micrométrico

OL1, gracias a su banda de luz de 10 mm de ancha con una alta precisión de repetición, es el micrómetro óptico ideal, en general, para obtener un alto rendimiento en muy poco espacio. Ya sean objetos muy pequeños, hilos o material en bandas: El sensor con clase de láser 1 permite mediciones de grosor con precisión micrométrica y determinaciones de posición para un control de proceso fiable.
Detección fiable de objetos desde un tamaño de 0,2 mm
Guiado del material altamente preciso gracias a una precisión de repetición en el rango micrométrico
Flexibilidad de uso gracias a una distancia entre el emisor y el receptor de hasta 300 mm

Alta estabilidad de rendimiento: El OL1 mide grosores del material y posiciones de los bordes en el rango micrométrico con precisión de repetición.

Uso versátil, tamaño compacto

El OL1 es flexible con una anchura de solo 9,6 mm integrable en instalaciones con espacio reducido. La banda de luz puede alinearse fácilmente en el dispositivo gracias a la ayuda de alineación LED. Opcionalmente, el sensor puede configurarse también cómodamente por medio de la unidad de evaluación AOD1. Esto garantiza una puesta en servicio rápida del micrómetro óptico en una multiplicidad de entornos de producción.
Carcasa metálica en miniatura robusta
El diseño de sensor compacto permite su uso en espacios de montaje muy pequeños
Alineación intuitiva mediante la configuración de parámetros de pantalla y ayuda de alineación LED

Puesta en servicio rápida: el emisor y el receptor, gracias a la cómoda alineación, pueden integrarse fácilmente en unidades de la máquina miniaturizadas.

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida10 mm
    Linealidad± 40 µm
    Precisión de repetición10 µm
    Tiempo de respuesta≥ 0,5 ms
    Frecuencia de medición≤ 2 kHz
    Salida digital3 x PNP/NPN, seleccionable
    Serie
    Salida analógica
    Número1
    TipoSalida de corriente
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–10 °C ... +50 °C 1)
    Almacenamiento a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C
    • 1) Temperatura de servicio con UV = 24 V.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba