Contacto
Comentarios

Sensores de medición de desplazamiento
OD5000

El experto en medición de gran potencia

Ventajas para el cliente

  • Muy buen rendimiento de medición incluso con objetos que giran o se mueven rápidamente, gracias a la alta frecuencia de medición
  • Solución sencilla y económica con interfaz Ethernet y unidad de evaluación integrada directamente en el cabezal sensor
  • Configuración sencilla del sensor mediante una interfaz basada en servidor web
  • Detección fiable de bordes gracias al innovador algoritmo de evaluación
  • Aumento de la productividad gracias a la máxima repetibilidad
  • Detección fiable de las cavidades más pequeñas gracias al spot de gran precisión

Visión general

El experto en medición de gran potencia

El sensor de distancia de corto alcance (desplazamiento) OD5000 está especializado en tareas de medición que requieren la máxima precisión y ofrece soluciones para las aplicaciones más diversas. Con una frecuencia de medición de hasta 80 kHz, el OD5000 mide con precisión incluso objetos de movimientos rápidos y giratorios. El innovador algoritmo de evaluación permite llevar a cabo mediciones estables con la máxima repetibilidad en las más diversas superficies. Además, el OD5000 mide el grosor de materiales transparentes muy fácilmente con solo un cabezal sensor. La interfaz Ethernet integrada directamente en el cabezal sensor garantiza una comunicación rápida para lograr la máxima productividad.

Lo más destacado
  • Frecuencia de medición de hasta 80 kHz
  • Interfaz Ethernet con protocolo TCP/IP integrada directamente en el cabezal sensor
  • Interfaz basada en servidor web para la parametrización
  • Innovador algoritmo de evaluación
  • La máxima repetibilidad para tareas de posicionamiento
  • Detección y medición de las cavidades y los orificios más pequeños

Ventajas

Solución sencilla y económica con interfaz Ethernet integrada directamente en el cabezal sensor

Gracias a la interfaz Ethernet montada en el cabezal sensor es posible una comunicación directa y rápida a través del protocolo TCP/IP y UDP/IP. No es necesaria la integración de una unidad de amplificador o evaluación externa. Sin embargo, el OD5000 puede conectarse a la unidad de evaluación AOD1 para realizar fácilmente mediciones de grosor con dos cabezales sensores.

OD5000 – Sensor de medición de desplazamiento

Frecuencia de medición de hasta 80 kHz para un rendimiento de medición superior también con altas velocidades
Fácil parametrización y puesta en servicio a través de la interfaz de servidor web
Diámetro pequeño del spot para una medición de los objetos y las cavidades más pequeños

Rápida comunicación para una productividad y calidad de producto máxima

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida14 mm ... 190 mm
    Linealidad± 1 µm ... ± 32 µm
    Precisión de repetición

    0,01 µm

    0,05 µm

    0,1 µm

    0,2 µm

    Tiempo de respuesta≥ 12,5 µs
    Frecuencia de medición≤ 80 kHz
    Salida digital1 ... 3 x PNP/NPN, seleccionable
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP
    PROFIBUS DP✔ , opcional, a través de unidad de evaluación externa
    Salida analógica
    Número1
    TipoSalida de corriente
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–10 °C ... +50 °C, Temperatura de servicio con UV = 24 V
    Almacenamiento a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba